Lexium SH3 Servomotor

Überblick

Produkt

Beschreibung

G-SE-0041524.2.gif-high.gif

 

 

Die Servomotoren erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf Dynamik und Genauigkeit. Fünf Flanschgrößen mit unterschiedlichen Drehmomentabstufungen bieten für zahlreiche Anwendungen die richtige Antriebslösung.

Hochdynamische Wechselstrom-Servormotoren

Durch das niedrige Eigenträgheitsmoment und die hohe Überlastbarkeit erfüllt der Lexium SH3 Motor die Anforderungen bezüglich Genauigkeit, Dynamik und Wirtschaftlichkeit.

Die Lexium SH3 Motoren sind in fünf verschiedenen Flanschgrößen erhältlich:

oSH3-055

oSH3-070

oSH3-100

oSH3-140

oSH3-205

Die Highlights:

oEntwickelt für hohe Dynamik und Genauigkeit

oEinzelzahnwicklung

oGeringe Baugröße

oLeistungsstarke Kompaktheit

oGeringes Eigenträgheitsmoment

oHohe Überlastbarkeit

oNiedriges Rastmoment