Beschreibung des Typenschilds

Überblick

Die technischen Typenschilder befinden sich seitlich auf dem Gehäuse:

G-SE-0041526.2.gif-high.gif

 

 

Erklärung zu den technischen Angaben auf dem Typenschild:

Bezeichnung

Beschreibung

LXM52xxxxxxxxxx

Gerätetyp und Unicode

Input AC

Eingangsspannung und -strom (Nenn- und Spitzenwert je Eingang)

Output

Ausgangsspannung und -strom (Nenn- und Spitzenwert je Ausgang)

IP20

Schutzgrad

RS:01

Hardware-Revision (1)

D.O.M.

Das Herstellungsdatum im Format Tag-Monat-Jahr

(1)   Bei einem Austausch des Geräts müssen das alte und das neue Gerät dieselbe Hardware-Revision aufweisen, um potenzielle Kompatibilitätsprobleme mit der Anlage zu vermeiden.

Das logistische Typenschild befindet sich auf der oberen Gehäuseseite.

G-SE-0042262.1.gif-high.gif