Umgebungsbedingungen

Überblick

Umgebungsbedingungen für den Lexium 52:

Vorgehensweise

Parameter

Wert

Standard

Betrieb

Klasse 3K3

IEC/EN 60721-3-3

Schutzart Gehäuse

IP 20 mit Steckanschlüssen

Ergänzende Schutzart des installierten Geräts

IP 54

Verschmutzungsgrad

2

Umgebungstemperatur

0...+45 °C / +32...113 °F

oKondensation

Nein

oVereisung

Nein

oAndere Flüssigkeiten

Nein

Relative Luftfeuchtigkeit

5 %...95 %

Klasse 3M3

Stoßfestigkeit

100 m/s2

Vibration

10 m/s2

Transport

Klasse 2K3

IEC/EN 60721-3-2

Umgebungstemperatur

-25...+70 °C / -13...+158 °F

oKondensation

Nein

oVereisung

Nein

oAndere Flüssigkeiten

Nein

Relative Luftfeuchtigkeit

5%...95%

Klasse 2M2

Stoßfestigkeit

300 m/s2

Vibration

10 m/s2

Langzeitlagerung inTransportverpackung

Klasse 1K4

IEC/EN 60721-3-1

Umgebungstemperatur

-25...+55 °C / -13...+131 °F

oKondensation

Nein

oVereisung

Nein

oAndere Flüssigkeiten

Nein

Relative Luftfeuchtigkeit

5%...95%

Aufstellungshöhe

Die Aufstellungshöhe ist definiert als Höhe über Normalnull.

Aufstellungshöhe ohne Leistungsreduzierung

< 1000 m (< 3281 ft)

Aufstellungshöhe bei Einhaltung aller folgenden Bedingungen:

o55 °C (131 °F) maximale Umgebungstemperatur

oReduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft.) über 1000 m (3281 ft.)

1000...2000 m (3281...6562 ft.)

Aufstellungshöhe über NN bei Einhaltung aller folgenden Bedingungen:

o40 °C (104 °F) maximale Umgebungstemperatur

oReduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft.) über 1000 m (3281 ft.)

oÜberspannungen des versorgenden Netzes begrenzt auf Überspannungskategorie III nach IEC 60664-1/IEC 61800-5-1

2000...3000 m (6562...9843 ft.)

Schutzart bei Verwendung der Sicherheitsfunktion

Stellen Sie sicher, dass sich keine leitfähigen Verschmutzungen im Produkt absetzen können (Verschmutzungsgrad 2). Leitfähige Verschmutzungen können die Sicherheitsfunktion unwirksam werden lassen.