Bedingungen für eine UL-konforme Verwendung
Nach den UL508C-Richtlinien ist eine Motorübertemperatur-Erfassung durch direkte Messung erforderlich. Verbinden Sie daher den Temperatursensor des Motors mit dem Anschluss CN11.
Verwenden Sie Sicherungen der Klasse CC oder J gemäß UL 248-4.
Die maximale Dimensionierung einer für den Lexium 52 vorschaltbaren Sicherung beträgt 30 A.
Verwenden Sie mindestens 60/75 °C (140/167 °F) Kupferleiter.
400/480-V-Geräte mit drei Phasen dürfen maximal in 480-Y/277-VAC-Netzen betrieben werden.
Verwendung nur in der Überspannungskategorie III oder wenn die maximal zulässige Bemessungsstoßspannung (Spitzenspannung) höchstens 4.000 Volt beträgt bzw. in einer vergleichbaren Umgebung.
Verbinden Sie das Lexium 52 Standalone-Antriebssystem mit einem Versorgungsnetz, das den SCCR-Wert (Short Circuit Current Rating - Kurzschlussfestigkeit) in der nachstehenden Tabelle nicht überschreitet, oder ergreifen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen gemäß UL 508A SB4 für den Versorgungskreis (Zufuhrstromkreis) des Schaltschranks, um den Kurzschlussstrom auf einen Wert unter dem niedrigsten SCCR-Wert der verwendeten Geräte aus folgender Tabelle zu begrenzen:
|
Lexium 52 Standalone-Antriebssystem |
Kurzschlussfestigkeit(1) |
|---|---|
|
Lexium 52 |
22 kA |
|
(1) Verwenden von Sicherungen der Klasse CC oder J. |
|
Der integrierte Halbleiter-Kurzschlussschutz bietet keinen Schutz für Zweigstromkreise. Zweigstromkreise müssen in Übereinstimmung mit dem National Electric Code und anderen lokalen Sicherheitsstandards geschützt werden.
Netzdrosseln gemäß UL 508 A (SB 4.2.1 Exception No. 1) müssen keine Kurzschlussfestigkeit (SCCR) aufweisen.