Sicherheitsnormen

Allgemeines

Die designierten Sicherheitsfunktionen wurden für eine Funktionssicherheit nach den folgenden Normen entwickelt und getestet:

oIEC 61508:2010

oIEC 61800-5-2:2007

oEN ISO 13849-1:2008

oIEC 62061:2005

Eine unabhängige Bewertung wurde vom TÜV NORD durchgeführt.

Die Kennzahlen gemäß den oben aufgelisteten Normen für den Lexium 52 zur Verwendung der Sicherheitsfunktion Inverter Enable lauten wie folgt:

Normative Merkmale

Wert

SFF (IEC 61508)

Safe Failure Fraction (Anteil sicherer Ausfälle)

80 %

HFT (IEC 61508)

Hardware Fault Tolerance (Hardware-Fehlertoleranz)

1

Typ (IEC 61508)

A

SIL (IEC 61508)

Safety Integrity Level (Sicherheitsintegritätslevel)

SILCL (IEC 62061)

Safety Integrity Level Claim Limit (SIL-Anspruchsgrenze)

3

PFH (IEC 61508)

Probabilty of Dangerous Failures per Hour (Wahrscheinlichkeit gefährlicher Ausfalle pro Stunde)

1*10-9/h

PL (cat) (EN ISO 13849-1)

Performance Level (Kategorie)

e(3)

MTTFd (EN ISO 13849-1)

Mean Time to Dangerous Failure (Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)

1400 Jahre

DC (EN ISO 13849-1)

Diagnostic Coverage (Diagnosedeckungsgrad)

90%

Lebensdauer

20 Jahre

Max. Reaktionszeit bis zur Deaktivierung der Inverter Enable-Funktion

10 ms

HINWEIS: Die angegebenen Werte sind einzeln gerundet und ergeben sich daher nicht aus der Umrechnung von z. B. PFH in MTTFd oder den Vergleichstabellen aus EN ISO13849-1:2008..