Kabel |
Eigenschaft |
Einheit |
---|---|---|
Isolationsspannung Motorversorgungskabel |
Leistungsader: 1000 (UL und CSA) Signalader Bremse: 600 (UL) |
[VAC] |
Strombelastbarkeit |
Nach DIN VDE 0298 Teil 4 |
– |
Isolationsspannung Geberkabel |
300 (UL und CSA) |
[VAC] |
Temperaturbereich |
-40...+90 / -40...+194 (fest verlegt) -20...+80 / -4...+176 (bewegt) |
[°C] / [°F] |
Biegeradius |
5 x Durchmesser (fest verlegt) 12 x Durchmesser (bewegt) |
– |
Korrosionsbeständigkeit der Kabelisolation |
Ölbeständig PUR, Wasserstoffperoxid |
– |
Kabelummantelung |
halogenfrei |
– |
Abschirmung |
Schirmgeflecht |
– |
Überdeckung des Schirmgeflechts |
≥ 85 |
[%] |
Motor- und Geberkabel sind schleppkettentauglich.
Merkmale des Sercos-Kabels (siehe Katalog Schneider Electric für die verschiedenen verfügbaren Kabel):
Eigenschaft |
Wert |
---|---|
Spannungsisolation (Mantel) |
300 VDC |
Temperaturbereich |
-20 bis +60 °C / -4 bis +140 °F |
Kabeldurchmesser |
5,8 ± 0,2 mm (0,23 ± 0,008 in) |
Biegeradius |
8 x Durchmesser (fest verlegt) |
Kabelummantelung |
PVC, flammwidrig |
Kabeltyp und -schirmung |
CAT6 mit S/FTP (Sercos III) |