LED-Anzeigen des Lexium 62 Cabinet Drive
Das Display der Lexium 62 Cabinet Drives umfasst mehrfarbige LED-Anzeigen, die der Signalisierung von Statusinformationen dienen.
![]()
|
![]()
|
1 Reset-Taste H1 LED-Anzeige State A für die Achse A H2 LED-Anzeige State B für die Achse B (nur für Lexium 62 Double Drive) H3 LED-Anzeige S3 P1 für den Status von Port 1 der Sercos III-Kommunikation H4 LED-Anzeige S3 für die Sercos III-Kommunikation H5 LED-Anzeige S3 P2 für den Status von Port 2 der Sercos III-Kommunikation |
Drücken Sie den Reset-Taster, um den Lexium 62 Cabinet Drive zurückzusetzen und neu zu booten.
Farbe/Status der LED-Anzeige |
Beschreibung |
Anweisungen/Informationen für den Anwender |
---|---|---|
Aus |
Gerät nicht eingeschaltet oder aus anderen Gründen nicht betriebsbereit. |
oPrüfen Sie die Spannungsversorgung. oTauschen Sie das Gerät aus. |
Blinken - Grün (4 Hz, 125 ms) |
Initialisierung des Geräts (Start der Firmware, Prüfung der Hardwarekompatibilität, Aktualisierung der Firmware) |
oWarten Sie, bis die Initialisierungsphase abgeschlossen ist. |
Langsames Blinken - Grün (2 Hz, 250 ms) |
Identifizierung des Geräts |
oFalls erforderlich, identifizieren Sie das Gerät mithilfe von EcoStruxure Machine Expert anhand der Definition bei der Konfiguration der Steuerung. |
Leuchten - Grün |
Gerät wurde initialisiert und wartet auf die Konfiguration. |
oKonfigurieren Sie das Gerät als aktiv. oKonfigurieren Sie das Gerät als inaktiv. oKonfigurieren Sie das Gerät für die Ausführung von Bewegungen. |
Leuchten - Rot |
Nicht wiederherstellbarer Fehler erkannt, Anwendereingriff erforderlich: oWatchdog oFirmware oPrüfsumme oInterner Fehler erkannt |
oStrom aus /ein (Power Reset) oWenn dieser Zustand andauert, tauschen Sie das Gerät aus. |
Langsames Blinken - Rot (2 Hz, 250 ms) |
Allgemeiner Fehler erkannt. |
oIn der Konfiguration wird der Fehler angezeigt. oSetzen Sie den Fehler über folgendes Menü von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder zurück: Online > Diagnosemeldungen der Steuerung zurücksetzen. oAndernfalls starten Sie das Gerät neu. |
Farbe/Status der LED-Anzeige |
Beschreibung |
---|---|
Aus |
Kein Kabel angeschlossen |
Leuchten - Orange |
Kabel angeschlossen, keine Sercos-Kommunikation |
Leuchten - Grün |
Kabel angeschlossen, aktive Sercos-Kommunikation |
Farbe/Status der LED-Anzeige |
Beschreibung |
Anweisungen/Informationen für den Anwender |
---|---|---|
Aus |
Gerät nicht eingeschaltet oder aus anderen Gründen nicht betriebsbereit oder keine Kommunikation aufgrund unterbrochener bzw. getrennter Verbindung. |
Hochfahren oder Hot Swapping des Sercos-Systems |
Leuchten - Grün |
Aktive Sercos-Verbindung ohne Fehler in CP4. |
– |
Blinken - Grün (4 Hz, 125 ms) |
Gerät ist im Loopback-Modus. Loopback bezeichnet eine Situation, in der die Sercos-Telegramme am selben Port zurückgesendet werden müssen, an dem sie empfangen wurden. Mögliche Ursachen: oLeitungstopologie oder oSercos-Ringbruch |
Problemumgehung: oSchließen Sie den Ring. Reset-Bedingung: oQuittieren Sie den Fehler über folgendes Menü von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder: Online > Diagnosemeldungen der Steuerung zurücksetzen. oWechseln Sie von CP0 zu CP1. HINWEIS: Hinweis:Wenn in der Phase CP1 eine Linientopologie bzw. ein Ringbruch erkannt wurde (Gerät im Loopback-Modus), erfolgt keine Änderung des LED Zustands. |
Leuchten - Rot |
Fehler der Sercos-Diagnoseklasse 1 (DC1) an Port 1 und/oder Port 2 erkannt. |
Reset-Bedingung: oQuittieren Sie den Fehler über folgendes Menü von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder: Online > Diagnosemeldungen der Steuerung zurücksetzen. |
Blinken - Rot/Grün (4 Hz, 125 ms) |
Kommunikationsfehler erkannt. Mögliche Ursachen: oNicht ordnungsgemäße Funktionsweise des Telegramms oCRC-Fehler |
Reset-Bedingung: oIn der Konfiguration wird der erkannte Fehler angezeigt. oQuittieren Sie den Fehler über folgendes Menü von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder: Online > Diagnosemeldungen der Steuerung zurücksetzen. |
Leuchten - Orange |
Gerät ist in Kommunikationsphase CP0 bis einschließlich CP3 oder HP0 bis einschließlich HP2. Sercos-Telegramme werden empfangen. |
– |
Blinken - Orange (4 Hz, 125 ms) |
Geräteidentifikation |
HINWEIS: Das identifizierte Gerät wird ebenfalls von der LED-Anzeige für den Achszustand am Antrieb ausgewiesen. |