LED-Anzeigen des Sammelschienenmoduls an der Lexium 62 Spannungsversorgung, am Lexium 62 Schaltschrankantrieb und am Lexium 62 DC Verbindungsunterstützungsmodul

Überblick

LED-Anzeigen an der Sammelschiene

G-SE-0042996.3.gif-high.gif

 

1   Spannungsversorgung und Antrieb LXM62DC13

2   Single/Double Drive und Lexium 62 DC Link Support Module

H1   Zwischenkreis-LED

H2   24V LED-Anzeige

Zwischenkreis-LED

G-SE-0042998.2.gif-high.gif

 

 

 

Farbe/Status der LED-Anzeige

Beschreibung

Informationen

Aus

Versorgung des Zwischenkreises inaktiv

Leuchten - Rot

Versorgung des Zwischenkreises aktiv

Spannung des Zwischenkreises ≥ 42,4 VDC

Die Zwischenkreis-LED ist keine LED-Anzeige für fehlende Zwischenkreisspannung.

HINWEIS: Wenn die Zwischenkreis-LED ausgeschaltet bleibt, obwohl der Zwischenkreis unter Spannung steht, muss das Gerät sofort ausgewechselt und an Schneider Electric zur Reparatur übergeben werden.

LED-Anzeige 24V

G-SE-0042997.1.gif-high.gif

 

 

Farbe/Status der LED-Anzeige

Beschreibung

Aus

24-VDC-Logikversorgung inaktiv

Grün: Leuchtet dauerhaft

24-VDC-Logikversorgung aktiv