Vorbereitung der Inbetriebnahme
Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion aller vorhandenen Sicherheitskreise.
Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um Schäden aufgrund elektrostatischer Entladungen zu vermeiden:
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oBerühren Sie keine elektrischen Anschlüsse oder Bauelemente. oVerhindern Sie elektrostatische Aufladungen, z. B. durch geeignete Kleidung. oWenn sich die Berührung von Leiterplatten nicht vermeiden lässt, berühren Sie sie nur an den Rändern. oLeiterplatten sollten so wenig wie möglich gehandhabt werden. oVorhandene statische Ladungen sind durch Berühren einer geerdeten, metallischen Fläche abzubauen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Verpackung entfernen. |
2 |
Verpackung entsprechend den geltenden landesspezifischen Vorschriften entsorgen. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Lieferung anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit überprüfen. |
2 |
Unterziehen Sie das Gerät einer sorgfältigen Prüfung auf etwaige Anzeichen einer Beschädigung. |
3 |
Daten anhand der Typenschilder prüfen. |
4 |
Anforderungen gemäß des Installationsorts kontrollieren. |
5 |
Zusätzlich zu den folgenden Anweisungen sind die Informationen im Kapitel Projektierung zu berücksichtigen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oBeschädigte Antriebssysteme dürfen weder montiert noch in Betrieb genommen werden. oNehmen Sie keine Änderungen an den Antriebssystemen vor. oSenden Sie defekte Geräte zurück. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |