Ein SinCos-Geber kann als Maschinengeber verwendet werden. Der Geber muss ein elektronisches Typenschild über die Hiperface-Schnittstelle zur Inbetriebnahme zur Verfügung stellen.
|
Signalform |
Sinus |
|---|---|
|
Versorgungsspannung |
7...12 VDC |
|
Maximaler Versorgungsstrom |
150 mA |
|
SinCos-Perioden pro Sekunde |
Max. 100.000 SinCos-Perioden / Sekunde = max. 100 kHz |
|
Auflösung pro Umdrehung |
Bis zu 1024 SinCos-Perioden / Umdrehung |
|
Kabellänge |
Bis zu 75 m |
|
Kabelschirm |
Muss mit Geber und Antrieb verbunden sein |
|
Differentialausgangsspannung am Antriebseingang |
0,8 Vpp…1,1 Vpp |
|
Differentialausgangsverzögerung |
2,5 VDC |
Weitere Informationen finden Sie in den elektrischen Kenndaten der Geberschnittstelle (Mechanische und elektrische Daten – Single Drive und Mechanische und elektrische Daten – Double Drive).