Logic Motion Controller

Überblick

Produkt

Beschreibung

G-SE-0041518.2.gif-high.gif

 

 

Der PacDrive LMC (Logic Motion Controller) mit VxWorks-Echtzeit-Betriebssystem ermöglicht die zentrale Kontrolle der Steuerungs- und Bewegungsfunktionen. Er synchronisiert, koordiniert und erstellt die Bewegungsfunktionen einer Maschine für max.:

o0 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC100

o4 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC101

o6 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC106

o8 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC201

o12 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC212

o16 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC216

o8 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC300

o16 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC400

o16 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC402

o99 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC600

o130 Sercos Servoantriebe für den Controller PacDrive LMC802