Typenschlüssel

Lexium 62 Power Supply

Lexium 62 Power Supply – Beispiel für Typenschlüssel:

Element

Bedeutung

Produktfamilie

LXM = Lexium

Größe

 

62 = Lexium 62

Typ

 

P = Power Module

Spitzenstrom

 

D84 = 84 A

D20 = 20 A

Varianten

 

A = Power Supply Module

Optionen

 

1 = 1 oder 3 Phasen x 208...480 VAC

Hardware Release

 

1

Anschlussvariante

 

0 = Standardprodukt

Kunde

 

00 = Standard

Typenschlüssel (Beispiel)

LXM

62

P

D84

A

1

1

0

00

Lexium 62 Cabinet Drive

Lexium 62 Cabinet Drive – Beispiel für Typenschlüssel:

Element

Bedeutung

Produktfamilie

LXM = Lexium

Größe

 

62 = Lexium 62

Typ

 

D = Drive Module

Spitzenstrom

 

U60 = 6 A

D15 = 15 A

D27 = 27 A

D45 = 45 A

C13 = 130 A

Varianten

 

C = Single Drive HW-STO SIL 3 Ple

D = Double Drive HW-STO SIL 3 Ple

E = Single Drive Embedded Safety SIL 3 Ple

F = Double Drive Embedded Safety SIL 3 Ple

G = Single Drive Advanced(1) SIL 3 Ple

Optionen

 

2 = 250...700 VDC

Intern

 

1

Anschlussvariante

 

0 = Standardprodukt

Kunde

 

00 = Standard

Typenschlüssel (Beispiel)

LXM

62

D

U60

C

2

1

0

00

(1)   Der Typ „Advanced“ unterstützt die Funktionen „Maschinengebereingang“ und „Inkrementalgeberausgang“.

Lexium 62 DC Link Terminal und Lexium 62 DC Link Support Module

Lexium 62 DC Link Terminal und Lexium 62 DC Link Support Module – Beispiel für Typenschlüssel:

Element

Bedeutung

Produktfamilie

LXM = Lexium

Größe

 

62 = Lexium 62

Typ

 

LS = DC Link Support Module

LT = DC Verbindungsklemme

Werte

 

Wert LXM62LSxxx

18 = 1,76 mF (mFarad*10)

Wert LXM62LTxxx

00 = None

Varianten

 

A

Optionen

 

0

Hardware Release

 

1

Intern

 

0

Kunde

 

00 = Standard

Typenschlüssel (Beispiel)

LXM

62

LS

18

A

0

1

0

00