Beschreibung des Typenschilds und QR-Code
Erklärung zu den Angaben auf dem Typenschild:
Typenschild |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 und 2 |
LXM62xxxxxxxxxx |
Antriebsreferenz |
1 |
Schneider Electric |
Hersteller-Standort |
Input a.c./d.c. |
Eingangsspannung und/oder -strom (Nenn- und/oder Spitzenwert je Eingang) |
|
Output a.c./d.c. |
Ausgangsspannung und -strom (Nenn- und/oder Spitzenwert je Ausgang) |
|
Control Voltage |
Steuerspannung |
|
Motor Overload Protection |
Schutzklasse |
|
IP20 |
Schutzart |
|
Short Circuit Current Rating |
Maximales Niveau des Kurzschlussstroms |
|
Certifications |
||
2 |
Code |
Seriennummer als Barcode |
2528128802 |
Seriennummer |
|
#000000 |
Kundennummer (nur bei Kundenversionen) |
|
10.11.2015 |
Herstellungsdatum (DOM) |
|
RS 01 |
Hardware-Version |
Der QR-Code befindet sich auf der Frontklappe. Beim Scannen des Codes werden folgende Informationen bereitgestellt:
oHandelsreferenz des Antriebs
oHardwarecode (z. B. RS 01)
oHerstellungsdatum (DOM)