Absicherung des Netzanschlusses
Diese Angaben gelten nur für die Absicherung des Netzanschlusses jedes Lexium 62 Power Supply:
oLexium 62 Power Supply mittels angemessener Maßnahmen gegen Kurzschluss und Überlast schützen.
oÜberlastschutz in Übereinstimmung mit dem Dauerstrom des Geräts einrichten.
oLexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) max. 40 A (3-phasig)
oLexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) max. 10 A (3-phasig)
HINWEIS: Die Öffnung der Abzweigschutzvorrichtung (d. h. Sicherungen, wenn UL-Konformität gegeben ist, oder ein beliebiger Schutzschalter) kann ein Hinweis darauf sein, dass ein anormaler Zustand unterbrochen wurde. Überprüfen Sie die stromführenden Teile und andere Komponenten der Motorsteuerung auf Schäden, um das Risiko eines Brands oder eines elektrischen Schlags zu reduzieren (bei Beschädigungen sind diese Teile auszutauschen). Bei einer Beschädigung des Schutzschalters oder Teilen des Schutzschalters ist der komplette Schutzschalter auszutauschen (beim Ausfall der Schmelzsicherung einer Phase sind auch die Schmelzsicherungen der anderen Phasen zu tauschen, da eine Vorschädigung zu erwarten ist; bei vorgeschädigten Sicherungen besteht kein Risiko eines elektrischen Schlags oder Brands, aber sie könnten vorzeitig auslösen).
|
BRAND, ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN |
Überprüfen und Sie die stromführenden Teile oder andere Komponenten der Motorsteuerung und tauschen Sie sie im Falle einer Aktivierung des Netz- oder Abzweigstromkreisschutzes aus. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Netzschütz und Motorschutzschalter zum Schutz des Lexium 62 Power Supply wie folgt kombinieren:
Netzstrom |
Zwischenkreisstrom (mit Netzdrossel) |
Anschlusstechnik |
AbsicherungLexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) |
AbsicherungLexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) |
---|---|---|---|---|
16 A |
≤ 8 A |
1-phasig |
Leitungsschutzschalter iC60N, Charakteristik C, 16 A |
– |
20 A |
≤ 10 A |
1-phasig |
iC60NLeitungsschutzschalter , Charakteristik C, 20 A |
– |
9,5 A |
≤ 10 A |
3-phasig |
TeSys Modell U LUB12 mit LUCA12BL |
– |
12 A |
≤ 12.5 A |
3-phasig |
– |
TeSys Modell U LUB12 mit LUCA12BL |
18 A |
≤ 19 A |
3-phasig |
– |
TeSys Modell U LUB32 mit LUCA18BL |
32 A |
≤ 33,5 A |
3-phasig |
– |
TeSys Modell U LUB32 mit LUCA32BL |
40 A |
≤ 42 A |
3-phasig |
– |
Netzschütz LC1D40ABD Motorschutzschalter GV3P40 |
Die externe 24-VDC-Versorgung des Lexium 62 Power Supply mit geeigneten Hilfsvorrichtungen auf 50 A begrenzen.