Elektrische Anschlüsse - Lexium 62 Power Supply
Anschlussübersicht für das Lexium 62 Power Supply
Steckverbinder |
Beschreibung |
Anschlussquerschnitt [mm2]/ [AWG] |
Anzugsmoment [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|---|
CN1 |
Bus Bar Module |
– |
2,5 / 22,14 |
CN2/CN3 |
Sercos-Kommunikation |
– |
– |
CN4 |
Relaisausgang Ready |
0,2...1,5 / 24...16(1) |
– |
CN5 |
24 VDC |
0,5…16 / 20...6(1) |
– |
CN6 |
Netzanschluss |
0,75…16 / 18...6(1) |
– |
CN7 |
Zwischenkreisausgang |
0,2…6 / 24...10(1) |
– |
![]()
|
Schutzerde (Masse) |
10 / 6 |
3,5 / 30,98 |
(1) Erforderliche Breite für UL-Konformität. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie unter Vorraussetzungen für einen UL-konformen Betrieb . |
Verdrahtung abnehmbarer Federspannklemmenleisten
Die Detailangaben in der nachstehenden Tabelle gelten für die Verdrahtung an der abnehmbaren Federspannklemmenleiste des Anschlusses CN4.
Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbare Federspannklemmenleiste des Ready-Relaisausgangs CN4:
![]()
|
Starre Ader ![]()
|
Flexible Ader ![]()
|
Flexible Ader mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse ![]()
|
Flexible Ader mit Aderendhülse und Kunststoffhülse ![]()
|
---|---|---|---|---|
mm2 |
0,2...1,5 |
0,2...1,5 |
0,25...1,5 |
0,25...0,75 |
AWG |
24...16 |
24...16 |
23...16 |
23...16 |
Die Detailangaben in der nachstehenden Tabelle gelten für die Verdrahtung der abnehmbaren Federspannklemmenleiste des Anschlusses CN6.
Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbare Federspannklemmenleiste des Netzanschlusses CN6:
![]()
|
Starre Ader ![]()
|
Flexible Ader ![]()
|
Flexible Ader mit Aderendhülse(1) ohne Kunststoffhülse ![]()
|
Flexible Ader mit Aderendhülse(1) und Kunststoffhülse ![]()
|
---|---|---|---|---|
mm2 |
0,75...16 |
0,75...16 |
0,75...16 |
0,75...10 |
AWG |
18...6 |
18...6 |
18...6 |
18...8 |
(1) Verwenden Sie die Crimpwerkzeuge CRIMPFOX 10 S (für Leiterquerschnitte von 0,75 bis 10 mm², AWG 18 bis 8) und CRIMPFOX 16 S (für Leiterquerschnitte von 10 bis 16 mm², AWG 8 bis 6) von Phoenix Contact. |