Ein Projekt umfasst mehrere Testreihen. Der TestSeries-Editor (Testreihen) ermöglicht Ihnen die Gruppierung verschiedener Testfälle in einer Testreihe, damit diese in einer Sequenz ausgeführt werden können.
Der TestSeries-Editor umfasst zwei Bereiche:
Bereich |
Beschreibung |
---|---|
Verfügbare Bausteine |
Diese Liste enthält die Testfälle und Testreihen, die demselben Knoten Anwendung untergeordnet sind wie die geöffnete Testreihe. Darüber hinaus werden die Testfälle und Testreihen in der Tools-Baumstruktur aufgeführt. Sie können keine Testreihe als sich selbst untergeordneten Knoten auswählen. Zyklische Referenzen zwischen Testreihen sind nicht zulässig. |
Ausgewählte Bausteine |
Hier werden die ausgewählten POUs angezeigt. Bei den POUs handelt es sich um Testfälle. In einer Testreihe kann eine POU nur einmal direkt ausgewählt werden. Indirekt können POUs mehrere Male ausgewählt werden. Somit kann eine Testreihe andere Testreihen einschließen und die eingeschlossenen Testreihen können wiederum denselben Testfall enthalten. |
Schaltfläche / Feld |
Beschreibung |
---|---|
Hinzufügen |
Verschiebt den ausgewählten Testfall aus der Liste Verfügbare Bausteine in die Liste Ausgewählte POUs. |
Entfernen |
Verschiebt den ausgewählten Testfall aus der Liste Ausgewählte POUs in die Liste Verfügbare Bausteine. |
Nach oben |
Verschiebt den im Feld Ausgewählte POUs ausgewählten Testfall in der Liste um eine Position nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt den im Feld Ausgewählte POUs ausgewählten Testfall in der Liste um eine Position nach unten. |
Filter alle |
Geben Sie im Feld Filter Text ein, um die Liste Verfügbare Bausteine gemäß Ihrer Eingabe zu filtern. Klicken Sie auf die Schaltfläche alle, um den Filter wieder zu entfernen. |
Maus- oder Tastaturaktion |
Beschreibung |
---|---|
Doppelklicken |
Durch Doppelklicken auf ein Element in der Liste Verfügbare Bausteine wird das Element in die Liste Ausgewählte POUs verschoben und umgekehrt. |
Entf-Taste |
Verschiebt den ausgewählten Testfall aus der Liste Ausgewählte POUs in die Liste Verfügbare Bausteine. |
Tastaturkürzel Strg+A |
Ermöglicht die Auswahl aller Elemente in der Liste. |