Ausführen von Tests

Überblick

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Ausführung von Testfällen und Testreihen beschrieben.

ETEST umfasst zwei Haupt-Testprozesse. Ein Prozess wird in Logic Builder auf dem PC ausgeführt. Der andere Prozess läuft auf der Steuerung. Der Steuerungsprozess wird in die auf der Steuerung ausgeführte Anwendung integriert. Beide Prozesse kommunizieren über eine Kommunikationsdatenstruktur.

Ausführen eines Tests

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Test ausgeführt werden kann:

oDie Anwendung muss ein in einer Task referenziertes Testobjekt enthalten.

oDer Testfall bzw. die Testreihe, der bzw. die ausgeführt werden soll, muss in der Tools-Baumstruktur ausgewählt sein.

oKein anderer Test darf aktiv sein.

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten des auszuführenden Testfalls in der Tools-Baumstruktur.

Ergebnis: Das Kontextmenü wird angezeigt.

2

Führen Sie den Befehl Testausführung starten im Kontextmenü aus.

Ergebnis: Der Testfall wird ausgewführt.

Nach dem Start des Tests wird die Ansicht mit dem Testergebnis geöffnet. In dieser Ansicht wird der jeweilige Status der Testausführung angezeigt. Sie können einen laufenden Test durch einen Klick auf das Symbol Testlauf abbrechen in der Symbolleiste anhalten.

HINWEIS: Während der Ausführung eines Tests sind folgende Regeln zu beachten:

oDie Verbindung zur Steuerung darf nicht getrennt werden.

oSie dürfen sich nicht abmelden

oDie Anwendung darf weder gestoppt noch zurückgesetzt werden.

oDas Projekt darf nicht bearbeitet werden.

Andernfalls wird die Testlogik unterbrochen, wodurch alle Testergebnisse ungültig werden.