Externes Grafikterminal mit LXM32 verbinden
Das externe Grafikterminal ist Zubehör des Antriebsverstärkers, siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile. Das externe Grafikterminal wird an CN7 (Inbetriebnahmeschnittstelle) angeschlossen. Verwenden Sie zum Anschließen nur das mit dem externen Grafikterminal mitgelieferte Kabel. Wenn das externe Grafikterminal mit der Inbetriebnahmeschnittstelle des LXM32 verbunden ist, ist das integrierte HMI deaktiviert. Auf der Anzeige des integrierten HMI wird (disp) (Display) angezeigt.