Digitale Eingänge und Ausgänge
Das Gerät verfügt über konfigurierbare Eingänge und Ausgänge. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Digitale Eingänge und Ausgänge.
Die Signalzustände der digitalen Eingänge und Ausgänge lassen sich über das HMI und über den Feldbus anzeigen.
Über das integrierte HMI lassen sich die Signalzustände anzeigen, sie können jedoch nicht geändert werden.
Eingänge (Parameter _IO_DI_act):
oRufen Sie den Menüpunkt (-MON) → (dimo) auf.
Sie sehen die digitalen Eingänge bitcodiert.
Bit |
Signal |
---|---|
0 |
DI0 |
1 |
DI1 |
2 |
DI2 |
3 |
DI3 |
4 |
DI4 |
5 |
DI5 |
6 bis 7 |
- |
Der Zustand der Eingänge der Sicherheitsfunktion STO wird mit dem Parameter _IO_DI_act nicht angezeigt. Der Zustand der Eingänge der Sicherheitsfunktion STO wird mit Aufruf des Parameters _IO_STO_act visualisiert.
Ausgänge (Parameter _IO_DQ_act):
oRufen Sie den Menüpunkt (-MON) → (domo) auf.
Sie sehen die digitalen Ausgänge bitcodiert.
Bit |
Signal |
---|---|
0 |
DQ0 |
1 |
DQ1 |
2 |
DQ2 |
3 bis 7 |
- |
Die Signalzustände werden bitcodiert im Parameter _IO_act angezeigt. Die Werte "1" und "0" entsprechen dem Signalzustand des Eingangs oder Ausgangs.
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Minimalwert Werkseinstellung Maximalwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
Physikalischer Zustand der Digitaleingänge und Digitalausgänge. Low Byte: Bit 0: DI0 Bit 1: DI1 Bit 2: DI2 Bit 3: DI3 Bit 4: DI4 Bit 5: DI5
High Byte: Bit 8: DQ0 Bit 9: DQ1 Bit 10: DQ2 Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes |
– – – - |
UINT16 R/- – - |
Modbus 2050 IDN P-0-3008.0.1 |
|
(Mon) (diMo) |
Zustand der Digitaleingänge. Bitbelegung: Bit 0: DI0 Bit 1: DI1 Bit 2: DI2 Bit 3: DI3 Bit 4: DI4 Bit 5: DI5 Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes |
– – – - |
UINT16 R/- – - |
Modbus 2078 IDN P-0-3008.0.15 |
(Mon) (doMo) |
Zustand der Digitalausgänge. Bitbelegung: Bit 0: DQ0 Bit 1: DQ1 Bit 2: DQ2 Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes |
– – – - |
UINT16 R/- – - |
Modbus 2080 IDN P-0-3008.0.16 |
(Mon) ( Sto) |
Zustand der Eingänge für die Sicherheitsfunktion STO. Bit 0: STO_A Bit 1: STO_B
Wenn kein Sicherheitsmodul eSM gesteckt ist, zeigt dieser Parameter den Zustand der Signaleingänge STO_A und STO_B an. Wenn ein Sicherheitsmodul eSM gesteckt ist, kann die Sicherheitsfunktion STO über die Signaleingänge oder über das Sicherheitsmodul eSM ausgelöst werden. Dieser Parameter zeigt an, ob die Sicherheitsfunktion STO ausgelöst wurde (unabhängig davon, ob sie über die Signaleingänge oder über das Sicherheitsmodul eSM ausgelöst wurde). Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes |
– – – - |
UINT16 R/- – - |
Modbus 2124 IDN P-0-3008.0.38 |