Sicherheitsfunktion STO überprüfen
Betrieb mit Sicherheitsfunktion STO
Wenn Sie die Sicherheitsfunktion STO verwenden wollen, führen Sie folgende Schritte aus:
Schalten Sie die Endstufenversorgung und die 24-VDC-Steuerungsversorgung aus:
oÜberprüfen Sie, ob die Signalleitungen an den Eingängen STO_A und STO_B voneinander getrennt sind. Die beiden Signalleitungen dürfen keine elektrische Verbindung haben.
Schalten Sie die Endstufenversorgung und die 24-VDC-Steuerungsversorgung ein:
oAktivieren Sie die Endstufe, ohne eine Motorbewegung zu starten.
oLösen Sie die Sicherheitsfunktion STO aus.
Wenn jetzt die Endstufe deaktiviert und die Fehlermeldung 1300 angezeigt wird, wurde die Sicherheitsfunktion STO ausgelöst.
Wenn eine andere Fehlermeldung angezeigt wird, wurde die Sicherheitsfunktion STO nicht ausgelöst.
oProtokollieren Sie alle Tests der Sicherheitsfunktionen in Ihrem Abnahmeprotokoll.
Betrieb ohne Sicherheitsfunktion STO
Wenn Sie die Sicherheitsfunktion STO nicht verwenden wollen:
oStellen Sie sicher, dass die Eingänge STO_A und STO_B mit +24VDC verbunden sind.