Speicherkarte (Memory-Card)

Beschreibung

Im Gerät ist ein Kartenhalter für eine Speicherkarte (Memory-Card) eingebaut. Die auf der Speicherkarte gespeicherten Parameter können auf andere Geräte übertragen werden. Im Falle eines Geräteaustauschs ist es möglich, durch Zurückschreiben der Parameter ein anderes Gerät vom gleichen Typ mit den gleichen Parametern zu betreiben.

Beim Einschalten des Gerätes wird der Inhalt der Speicherkarte mit den im Gerät hinterlegten Parameterwerten verglichen.

Beim Schreiben der Parameter in den nicht-flüchtigen Speicher werden die Parameter auch auf der Speicherkarte gespeichert.

Eine Besonderheit stellen dabei Parameter des Sicherheitsmoduls dar. Weitere Informationen finden Sie im Modulhandbuch des Sicherheitsmoduls.

G-SE-0056897.1.gif-high.gif

 

 

Beachten Sie Folgendes:

oBenutzen Sie nur die als Zubehör angebotenen Speicherkarten.

oBerühren Sie nicht die Goldkontakte.

oDie Steckzyklen der Speicherkarte sind begrenzt.

oDie Speicherkarte kann im Gerät verbleiben.

oDie Speicherkarte kann nur durch Herausziehen (nicht Drücken) aus dem Gerät entfernt werden.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG ODER KONTAKTUNTERBRECHUNG UND DATENVERLUST

Berühren Sie keinesfalls die Kontakte der Speicherkarte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Speicherkarte einsetzen

oDie 24-VDC-Steuerungsversorgung ist ausgeschaltet.

oFühren Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten ins Gerät ein, die abgeschrägte Ecke muss dabei zur Montageplatte zeigen.

oSchalten Sie die 24-VDC-Steuerungsversorgung ein.

oBeobachten Sie die 7-Segment Anzeige während der Geräteinitialisierung.

(Card) wird kurzzeitig angezeigt.

Das Gerät hat eine Speicherkarte erkannt. Es ist keine Benutzeraktivität notwendig.

Die im Gerät gespeicherten Parameterwerte und der Inhalt der Speicherkarte stimmen überein. Die Daten auf der Speicherkarte stammen von dem Gerät, in dem die Speicherkarte eingesteckt ist.

(Card) wird dauerhaft angezeigt

Das Gerät hat eine Speicherkarte erkannt. Es ist eine Benutzeraktivität notwendig.

Ursache

Optionen

Die Speicherkarte ist neu.

Die Daten des Gerätes können auf die Speicherkarte übertragen werden.

Die Daten auf der Speicherkarte passen nicht zum Gerät (anderer Gerätetyp, anderer Motortyp oder andere Firmware-Version).

Die Daten des Gerätes können auf die Speicherkarte übertragen werden.

Die Daten auf der Speicherkarte passen zum Gerät, jedoch sind die Parameterwerte unterschiedlich.

Die Daten des Gerätes können auf die Speicherkarte übertragen werden.

Die Daten der Speicherkarte können in das Gerät übertragen werden. Wenn die Speicherkarte im Gerät verbleiben soll, dann müssen die Daten des Gerätes auf die Speicherkarte übertragen werden.

(Card) wird nicht angezeigt

Das Gerät hat keine Speicherkarte erkannt. Schalten Sie die 24-VDC-Steuerungsversorgung aus. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingesetzt ist (Kontakte, abgeschrägte Ecke).

Datenaustausch mit der Speicherkarte

Wenn Unterschiede zwischen den Parametern auf der Speicherkarte und den Parametern im Antriebsverstärker erkannt werden oder wenn die Speicherkarte entfernt wurde, bleibt das Gerät nach der Initialisierung mit der Anzeige (CARD) stehen.

Daten kopieren oder Speicherkarte ignorieren ((Card)(ignr), (ctod), (dtoc))

Wenn die 7-Segment Anzeige (Card) anzeigt.

oDrücken Sie die Navigationstaste.

Auf der 7-Segment-Anzeige wird die letzte Einstellung angezeigt, zum Beispiel (ignr).

oDrücken Sie die Navigationstaste kurz, um in den Editiermodus zu gelangen.

Auf der 7-Segment-Anzeige bleibt die letzte Einstellung angezeigt, die LED Edit leuchtet.

oWählen Sie mit der Navigationstaste:

(ignr) ignoriert die Speicherkarte.

(ctod) übernimmt die Daten der Speicherkarte in das Gerät.

(dtoc) überträgt die Daten aus dem Gerät auf die Speicherkarte.

Das Gerät wechselt in den Betriebszustand 4 Ready To Switch On.

G-SE-0056941.1.gif-high.gif

 

1   Daten auf Speicherkarte und im Gerät sind unterschiedlich: Anzeige (card) und warten auf Benutzereingriff.

2   Wechsel zum Betriebszustand 4 Ready To Switch On (Speicherkarte wird ignoriert).

3   Übertragen von Daten ((ctod) = card to device, (dtoc) = device to card) und Wechsel in den Betriebs­zustand 4 Ready To Switch On.

Speicherkarte wurde entfernt ((CARD)(miss))

Wenn Sie die Speicherkarte entfernt haben, wird nach der Initialisierung (CARD) angezeigt. Bestätigen Sie dies, wird (miss) angezeigt. Nach einer weiteren Bestätigung wechselt das Produkt in den Betriebszustand 4 Ready To Switch On.

Schreibschutz für Speicherkarte ((CARD), (ENPR), (dipr), (prot))

Für die Speicherkarte kann ein Schreibschutz für LXM32 aktiviert werden ((prot)). Den Schreibschutz können Sie zum Beispiel für Speicherkarten benutzen, die zum regelmäßigen Duplizieren von Geräten eingesetzt werden.

Um den Schreibschutz für die Speicherkarte zu aktivieren, wählen Sie im HMI das Menü (CONF) - (ACG-)(CARD) aus.

Auswahl

Bedeutung

(ENPR)

Schreibschutz aktiviert ((prot))

(dipr)

Schreibschutz deaktiviert

Den Schreibschutz der Speicherkarte können Sie auch mit der Inbetriebnahmesoftware einstellen.