Vorbereitung

Erforderliche Komponenten

Für die Inbetriebnahme werden folgende Komponenten benötigt:

oInbetriebnahmesoftware “Lexium DTM Library”

http://www.schneider-electric.com/en/download/document/Lexium_DTM_Library/

oFeldbusumsetzer (Konverter) für die Inbetriebnahmesoftware bei Verbindung über die Inbetriebnahmeschnittstelle

Schnittstellen

Inbetriebnahme und Parametrierung sowie Diagnoseaufgaben können Sie über folgenden Schnittstellen durchführen:

G-SE-0056919.1.gif-high.gif

 

1   Internes HMI

2   Externes Grafikterminal

3   PC mit Inbetriebnahmesoftware “Lexium DTM Library”

Vorhandene Geräteeinstellungen können dupliziert werden. Eine gespeicherte Geräteeinstellung kann in ein Gerät des gleichen Typs eingespielt werden. Das Duplizieren kann genutzt werden, wenn mehrere Geräte die gleichen Einstellungen erhalten, zum Beispiel beim Austausch von Geräten.

Inbetriebnahmesoftware

Die Inbetriebnahmesoftware “Lexium DTM Library” bietet eine grafische Benutzeroberfläche und wird zur Inbetriebnahme, Diagnose und zum Test der Einstellungen eingesetzt.

oEinstellen der Regelkreisparameter in einer grafischen Oberfläche

oUmfangreiche Diagnosewerkzeuge zur Optimierung und Wartung

oLangzeitaufzeichnung zur Beurteilung des Betriebsverhaltens

oEin- und Ausgangssignale testen

oSignalverläufe am Bildschirm verfolgen

oArchivierung von Geräteeinstellungen und Aufzeichnungen mit Exportfunktionen für die Datenverarbeitung

PC anschließen

Für die Inbetriebnahme kann ein PC mit Inbetriebnahmesoftware angeschlossen werden. Der PC wird über einen bidirektionalen USB/RS485 Umsetzer angeschlossen, siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.

G-SE-0055651.1.gif-high.gif