Beschreibung der Fehlermeldungen

Bezeichnung

Wenn Überwachungsfunktionen des Antriebsverstärkers einen Fehler erkennen, erzeugt der Antriebsverstärker eine Fehlermeldung. Jede Fehlermeldung wird über einen Fehlercode identifiziert.

Zu jeder Fehlermeldung stehen folgende Informationen zur Verfügung:

oFehlercode

oFehlerklasse

oBeschreibung des Fehlers

oMöglichen Ursachen

oAbhilfemaßnahmen

Bereich der Fehlermeldungen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gliederung der Fehlercodes nach Bereich.

Fehlercode

Bereich

E 1xxx

Allgemein

E 2xxx

Überstrom

E 3xxx

Spannung

E 4xxx

Temperatur

E 5xxx

Hardware

E 6xxx

Software

E 7xxx

Schnittstelle, Verdrahtung

E 8xxx

Feldbus

E Axxx

Motorbewegung

E Bxxx

Kommunikation

Fehlerklasse von Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen sind in folgende Fehlerklassen unterteilt:

Fehlerklasse

Zustandsübergang1)

Error response

Zurücksetzen der Fehlermeldung

0

-

Keine Unterbrechung der Bewegung

Funktion "Fault Reset"

1

T11

Bewegung stoppen mit "Quick Stop"

Funktion "Fault Reset"

2

T13, T14

Bewegung stoppen mit "Quick Stop" und Endstufe bei Motorstillstand deaktivieren

Funktion "Fault Reset"

3

T13, T14

Endstufe sofort deaktivieren, ohne die Bewegung zuvor zu stoppen

Funktion "Fault Reset"

4

T13, T14

Endstufe sofort deaktivieren, ohne die Bewegung zuvor zu stoppen

Ausschalten und Wiedereinschalten

(1) Siehe Kapitel Betriebszustand