Ein externer Bremswiderstand wird für Anwendungen benötigt, bei denen der Motor stark gebremst werden muss und der interne Bremswiderstand die überschüssige Bremsenergie nicht mehr aufnehmen kann.
Die Temperatur des Bremswiderstands kann während des Betriebs 250 °C (482 °F) überschreiten.
|
|
|
HEISSE OBERFLÄCHEN |
|
oVergewissern Sie sich, dass kein Kontakt mit einem heißen Bremswiderstand möglich ist. oAchten Sie darauf, dass sich keine entzündlichen oder hitzeempflindlichen Teile in direkter Nähe des Bremswiderstands befinden. oStellen Sie sicher, dass die Wärmeableitung ausreichend ist, indem Sie einen Testlauf unter maximalen Lastbedingungen durchführen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Das Gerät überwacht die Leistung des Bremswiderstandes. Die Belastung des Bremswiderstandes kann ausgelesen werden.
Der Ausgang für den externen Bremswiderstand ist kurzschlussgeschützt. Das Gerät überwacht nicht auf Erdschluss des externen Bremswiderstands.
Auswahl des externen Bremswiderstands
Die Dimensionierung eines externen Bremswiderstands hängt ab von der benötigten Spitzenleistung und Dauerleistung.
Der Widerstandswert R ergibt sich aus der benötigten Spitzenleistung und der DC-Bus Spannung.
R = Widerstandswert in Ω
U = Schaltschwelle für Bremswiderstand in V
Pmax = Benötigte Spitzenleistung in W
Wenn 2 oder mehrere Bremswiderstände an einem Antriebsverstärker angeschlossen werden, beachten Sie folgende Kriterien:
oDer Gesamt-Widerstandswert aller angeschlossenen Bremswiderstände muss dem zugelassenen Widerstandswert entsprechen.
oDie Bremswiderstände können parallel oder in Reihe angeschlossen werden. Schließen Sie nur Bremswiderstände mit gleichen Widerstandswerten parallel, um die Bremswiderstände gleichmäßig zu belasten.
oDie Gesamt-Dauerleistung aller angeschlossenen Bremswiderstände muss größer oder gleich sein als die tatsächlich benötigte Dauerleistung.
Verwenden Sie nur Widerstände, die als Bremswiderstände spezifiziert sind. Passende Bremswiderstände siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.
Montage und Inbetriebnahme eines externen Bremswiderstands
Die Umschaltung zwischen internem Bremswiderstand und externem Bremswiderstand erfolgt durch einen Parameter.
Den im Zubehör aufgeführten externen Bremswiderständen liegt ein Informationsblatt bei, das weitere Angaben zur Montage enthält.