Die Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln hilft Verdrahtungsfehler zu minimieren. Siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.
Das Originalzubehör hat die folgenden Eigenschaften:
VW3... |
|
M5100R••• |
M5101R••• |
M5102R••• |
M5103R••• |
M5105R••• |
M5104R••• |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabelaußenmantel, Isolierung |
|
PUR orange (RAL 2003), TPM |
PUR orange (RAL 2003), Polypropylen (PP) |
||||
Aufnahmefähigkeit der Stromkabel Ader/Ader Ader/Schirm |
pF/m pF/m |
80 145 |
80 135 |
80 150 |
90 150 |
85 150 |
100 160 |
Anzahl der Kontakte (geschirmt) |
|
(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) |
(4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
Stecker Motorseite |
|
8-poliger, zirkularer Y-TEC |
8-poliger, zirkularer M23 |
8-poliger, zirkularer M40 |
|||
Stecker Antriebsverstärkerseite |
|
Offen |
|||||
Kabeldurchmesser |
mm (in) |
11 ± 0,3 (0,43 ± 0,01) |
12 ± 0,2 (0,47 ± 0,01) |
14,3 ± 0,3 (0,55 ± 0,01) |
16,3 ± 0,3 (0,64 ± 0,01) |
18,8 ± 0,4 (0,74 ± 0,02) |
23,5 ± 0,6 (0,93 ± 0,02) |
Minimaler Biegeradius bei fester Installation |
|
10-faches des Kabeldurchmessers |
5-faches des Kabeldurchmessers |
||||
Minimaler Biegeradius bei beweglicher Installation |
|
10-faches des Kabeldurchmessers |
7,5-faches des Kabeldurchmessers |
10-faches des Kabeldurchmessers |
|||
Nennspannung Motorphasen Haltebremse |
V V |
1000 1000 |
600 300 |
||||
Maximal bestellbare Länge |
m (ft) |
25 (82) |
75 (246) |
||||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs mit fester Installation |
°C (°F) |
-40 bis 80 (-40 bis 176) |
|||||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs mit beweglicher Installation |
°C (°F) |
-20 bis 60 (-4 bis 140) |
-20 bis 80 (-4 bis 176) |
||||
Zertifizierungen / Konformitätserklärungen |
|
CE, DESINA |
VW3... |
|
M5300R••• |
M5301R••• |
M5302R••• |
M5303R••• |
M5305R••• |
M5304R••• |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabelaußenmantel, Isolierung |
|
PUR orange (RAL 2003), TPM |
PUR orange (RAL 2003), Polypropylen (PP) |
||||
Aufnahmefähigkeit der Stromkabel Ader/Ader Ader/Schirm |
pF/m pF/m |
80 145 |
80 135 |
80 150 |
90 150 |
85 150 |
100 160 |
Anzahl der Kontakte (geschirmt) |
|
(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) |
(4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
Stecker Motorseite |
|
Offen |
|||||
Stecker Antriebsverstärkerseite |
|
Offen |
|||||
Kabeldurchmesser |
mm (in) |
11 ± 0,3 (0,43 ± 0,01) |
12 ± 0,2 (0,47 ± 0,01) |
14,3 ± 0,3 (0,55 ± 0,01) |
16,3 ± 0,3 (0,64 ± 0,01) |
18,8 ± 0,4 (0,74 ± 0,02) |
23,5 ± 0,6 (0,93 ± 0,02) |
Minimaler Biegeradius bei fester Installation |
|
10faches des Kabeldurchmessers |
5-faches des Kabeldurchmessers |
||||
Minimaler Biegeradius bei beweglicher Installation |
|
10faches des Kabeldurchmessers |
7,5-faches des Kabeldurchmessers |
10faches des Kabeldurchmessers |
|||
Nennspannung Motorphasen Haltebremse |
V |
1000 1000 |
600 300 |
|
|
|
|
Maximal bestellbare Länge |
m (ft) |
100 (328) |
|||||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs mit fester Installation |
°C (°F) |
-40 bis 80 (-40 bis 176) |
|||||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs mit beweglicher Installation |
°C (°F) |
-20 bis 60 (-4 bis 140) |
-20 bis 80 (-4 bis 176) |
||||
Zertifizierungen / Konformitätserklärungen |
|
CE, c-UR-us, DESINA |
Encoder-Kabel mit und ohne Stecker
VW3... |
|
M8100R••• |
M8102R••• |
M8222R••• |
---|---|---|---|---|
Kabelaußenmantel, Isolierung |
|
PUR grün (RAL 6018), Polypropylen (PP) |
||
Kapazität |
pF/m |
Ca. 135 (Ader/Ader) |
||
Anzahl der Kontakte (geschirmt) |
|
(3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) |
||
Stecker Motorseite |
|
12-polig zirkularer Y-TEC |
12-poliger, zirkularer M23 |
Offen |
Stecker Antriebsverstärkerseite |
|
10-poliger RJ45 |
10-poliger RJ45 |
Offen |
Kabeldurchmesser |
mm (in) |
6,8 ± 0,2 (0,27 ± 0,1) |
||
Minimaler Biegeradius |
mm (in) |
68 (2,68) |
||
Nennspannung |
V |
300 |
||
Maximal bestellbare Länge |
m (ft) |
25 (82) |
75 (246) |
100 (328) |
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs mit fester Installation |
°C (°F) |
-40 bis 80 (-40 bis 176) |
||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs mit beweglicher Installation |
°C (°F) |
-20 bis 80 (-4 bis 176) |
||
Zertifizierungen / Konformitätserklärungen |
|
DESINA |
c-UR-us, DESINA |
Gerade Stecker |
Winkelstecker |
![]()
|
Abmessungen |
Motorstecker gerade |
Encoder-Stecker gerade |
||
---|---|---|---|---|
M23 |
M40 |
M23 |
||
D |
mm (in) |
28 (1,1) |
46 (1,81) |
26 (1,02) |
LS |
mm (in) |
76 (2,99) |
100 (3,94) |
51 (2,01) |
LR |
mm (in) |
117 (4,61) |
155 (6,1) |
76 (2,99) |
LC |
mm (in) |
100 (3,94) |
145 (5,71) |
60 (2,36) |
LM |
mm (in) |
40 (1,57) |
54 (2,13) |
23 (0,91) |
Abmessungen |
Motorstecker Winkel |
Encoder-Stecker Winkel |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Y-TEC |
M23 |
M40 |
Y-TEC |
M23 |
||
D |
mm (in) |
18,7 (0,74) |
28 (1,1) |
46 (1,81) |
18,7 (0,74) |
26 (1,02) |
LS |
mm (in) |
42 (1,65) |
76 (2,99) |
100 (3,94) |
42 (1,65) |
51 (2,01) |
LR |
mm (in) |
100 (3,94) |
132 (5,2) |
191 (7,52) |
100 (3,94) |
105 (4,13) |
LC |
mm (in) |
89 (3,50) |
114 (4,49) |
170 (6,69) |
89 (3,50) |
89 (3,5) |
LM |
mm (in) |
58 (2,28) |
55 (2,17) |
91 (3,58) |
58 (2,28) |
52 (2,05) |