Die digitalen Eingänge und Ausgänge dieses Produkts können für positive Logik oder für negative Logik verdrahtet werden.
Logiktyp |
aktiver Zustand |
---|---|
(1) Positive Logik |
Ausgang liefert Strom (Source-Ausgang) Strom fließt in den Eingang (Sink-Eingang) |
(2) Negative Logik |
Ausgang zieht Strom (Sink-Ausgang) Strom fließt aus dem Eingang (Source-Eingang) |
Signaleingänge sind verpolungsgeschützt, Ausgänge sind kurzschlussgeschützt. Die Eingänge und Ausgänge sind funktionell isoliert.
Bei Verwendung des Logiktyps negative Logik wird der Erdschluss eines Signals als Ein-Zustand erkannt.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Stellen Sie sicher, dass der Kurzschluss eines Signals kein unbeabsichtigtes Verhalten auslösen kann. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Der Logiktyp wird durch die Verdrahtung von DI_COM und DQ_COM festgelegt. Der Logiktyp hat Auswirkungen auf die Verdrahtung und die Ansteuerung von Sensoren und muss deshalb bereits bei der Projektierung mit Blick auf das Einsatzgebiet geklärt sein.
Sonderfall: Sicherheitsfunktion STO
Die Eingänge der Sicherheitsfunktion STO (Eingänge STO_A und STO_B ) sind fest als Logiktyp positive Logik ausgeführt.