Mit dem Strom-Schwellwert kann überwacht werden, ob der Iststrom sich unterhalb eines parametrierbaren Stromwertes befindet.
Der Strom-Schwellwert setzt sich zusammen aus Stromwert und Überwachungszeit.
Die Parameter MON_I_Threshold und MON_ChkTime definieren die Größe des Fensters.
Der Status kann über einen Signalausgang angezeigt werden.
Um den Status über einen Signalausgang anzeigen zu können, muss die Signalausgangsfunktion "Current Below Threshold" parametriert sein, siehe Kapitel Digitale Eingänge und Ausgänge.
Der Parameter MON_ChkTime wirkt gemeinsam für die Parameter MON_p_DiffWin_usr, MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold und MON_I_Threshold.
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Minimalwert Werkseinstellung Maximalwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (i-o-) (ithr) |
Überwachung Schwellwert Strom. Es wird geprüft, ob sich der Antriebsverstärker innerhalb der über MON_ChkTime parametrierten Zeit unterhalb des hier definierten Wertes befindet. Der Zustand kann über einen parametrierbaren Ausgang ausgegeben werden. Als Vergleichswert wird der Wert aus dem Parameter _Iq_act_rms verwendet. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 In Schritten von 0,01 Arms. Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
Arms 0,00 0,20 300,00 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1592 IDN P-0-3006.0.28 |
(ConF) → (i-o-) (tthr) |
Überwachung Zeitfenster. Einstellung einer Zeit für die Überwachung von Positionsabweichung, Geschwindigkeitsabweichung, Geschwindigkeitswert und Stromwert. Befindet sich der überwachte Wert für die eingestellte Zeit innerhalb des zulässigen Bereiches, liefert die Überwachungsfunktion ein positives Ergebnis. Der Zustand kann über einen parametrierbaren Ausgang ausgegeben werden. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
ms 0 0 9999 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1594 IDN P-0-3006.0.29 |