Überwachung der Belastung und Überbelastung (I2t-Überwachung)

Beschreibung

Die Belastung ist die thermische Auslastung der Endstufe, des Motors und des Bremswiderstandes.

Die Belastung und Überbelastung der einzelnen Komponenten wird intern überwacht und kann über Parameter ausgelesen werden.

Ab 100 % Belastung beginnt die Überbelastung.

G-SE-0055586.1.gif-high.gif

 

1   Lastinduktivität

2   Überlast

Überwachung der Belastung

Die Belastung kann über folgende Parameter angezeigt werden:

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

_PS_load

(Mon)

(LdFP)

Belastung der Endstufe.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7214

IDN P-0-3028.0.23

_M_load

(Mon)

(LdFM)

Belastung des Motors.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7220

IDN P-0-3028.0.26

_RES_load

(Mon)

(LdFb)

Belastung des Bremswiderstandes.

Der über den Parameter RESint_ext eingestellte Bremswiderstand wird überwacht.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7208

IDN P-0-3028.0.20

Überwachung der Überbelastung

Bei 100 % Überbelastung der Endstufe oder des Motors wird eine interne Strombegrenzung aktiviert. Bei 100 % Überbelastung des Bremswiderstands wird der Bremswiderstand abgeschaltet.

Die Überbelastung und der Spitzenwert wird über die folgenden Parameter angezeigt:

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

_PS_overload

Überbelastung der Endstufe.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7240

IDN P-0-3028.0.36

_PS_maxoverload

Spitzenwert der Überbelastung der Endstufe.

Maximale Überlast Endstufe, die in den letzten 10 Sekunden aufgetreten ist.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7216

IDN P-0-3028.0.24

_M_overload

Überbelastung des Motors (I2t).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7218

IDN P-0-3028.0.25

_M_maxoverload

Spitzenwert der Überbelastung des Motors.

Maximale Überlast des Motors, die in den letzten 10 Sekunden aufgetreten ist

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7222

IDN P-0-3028.0.27

_RES_overload

Überbelastung des Bremswiderstandes (I2t).

Der über den Parameter RESint_ext eingestellte Bremswiderstand wird überwacht.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7206

IDN P-0-3028.0.19

_RES_maxoverload

Spitzenwert der Überbelastung des Bremswiderstandes.

Maximale Überlast Bremswiderstand, die in den letzten 10 Sekunden aufgetreten ist.

Der über den Parameter RESint_ext eingestellte Bremswiderstand wird überwacht.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 2 Bytes

%

-

INT16

R/-

-

Modbus 7210

IDN P-0-3028.0.21