Das Gerät überwacht bei aktiver Endstufe die Motorphasen auf Erdschluss. Ein Erdschluss tritt auf, wenn eine oder mehrere Motorphasen einen Kurzschluss gegen Erde der Anwendung haben.
Ein Erdschluss einer oder mehrerer Motorphasen wird erkannt. Ein Erdschluss des DC-Bus oder des Bremswiderstands wird nicht überwacht.
Bei deaktivierter Erdschlussüberwachung kann der Antriebsverstärker durch einen Erdschluss zerstört werden.
HINWEIS |
FUNKTIONSUNFÄHIGES GERÄT WEGEN ERDSCHLUSS |
oDeaktivieren Sie die Erdschlussüberwachung nur zu Testzwecken bei der Inbetriebnahme. oStellen Sie sicher, dass die Erdschlussüberwachung aktiviert ist, bevor Sie das Gerät endgültig in Betrieb nehmen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Minimalwert Werkseinstellung Maximalwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
Erdüberwachung 0 / Off: Erdüberwachung aus 1 / On: Erdüberwachung ein Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden nach dem nächsten Aus- und Einschalten übernommen. |
- 0 1 1 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 1312 IDN P-0-3005.0.16 |