Der Motor-Encoder ist ein im Motor integrierter Hiperface-Encoder. Er übermittelt die Motorposition sowohl analog als auch digital an das Gerät.
Schirm: |
Erforderlich, beidseitig geerdet |
Twisted Pair: |
erforderlich |
PELV: |
erforderlich |
Kabelaufbau: |
6 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 + 2 * AWG 20) |
Maximale Kabellänge: |
100 m (328,08 ft) |
Verwenden Sie vorkonfektionierte Kabel, um das Risiko eines Verdrahtungsfehlers zu minimieren, siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.
Pin |
Signal |
Motor, Pin |
Paar |
Bedeutung |
E/A |
---|---|---|---|---|---|
1 |
COS+ |
9 |
2 |
Cosinussignal |
I |
2 |
REFCOS |
5 |
2 |
Referenz für Cosinussignal |
I |
3 |
SIN+ |
8 |
3 |
Sinussignal |
I |
6 |
REFSIN |
4 |
3 |
Referenz für Sinussignal |
I |
4 |
Data |
6 |
1 |
Empfangs-, Sendedaten |
E/A |
5 |
Data |
7 |
1 |
Empfangs-, Sendedaten, invertiert |
E/A |
7 bis 8 |
- |
|
4 |
Reserviert |
|
A |
ENC+10V_OUT |
10 |
5 |
Encoderversorgung |
o |
B |
ENC_0V |
11 |
5 |
Bezugspotential für Encoderversorgung |
|
|
SHLD |
|
|
Shield |
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit reservierten, ungenutzten Anschlüssen oder mit Anschlüssen, die als „Not Connected“ (N.C./Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
oStellen Sie sicher, dass die Verdrahtung, die Kabel und angeschlossene Schnittstellen den Anforderungen an PELV entsprechen.
oVerbinden Sie den Stecker mit CN3 Encoder-1.
oStellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Stecker am Gehäuse eingerastet ist.
Verlegen Sie das Motorkabel und das Encoderkabel beginnend vom Motor in Richtung Gerät. Dies ist aufgrund der konfektionierten Stecker oft schneller und einfacher.