Anschluss PC mit Inbetriebnahmesoftware (CN7)

 

Für die Inbetriebnahme kann ein PC mit Inbetriebnahmesoftware Lexium DTM Library angeschlossen werden. Der PC wird über einen bidirektionalen USB/RS485 Umsetzer angeschlossen, siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.

Wird die Inbetriebnahmeschnittstelle am Produkt direkt mit einer Ethernet-Schnittstelle am PC verbunden, kann die Schnittstelle am PC zerstört werden.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DES PC

Verbinden Sie nie eine Ethernet-Schnittstelle direkt mit der Inbetriebnahmeschnittstelle dieses Produkts.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Kabelspezifikation

Schirm:

Erforderlich, beidseitig geerdet

Twisted Pair:

erforderlich

PELV:

erforderlich

Kabelaufbau:

8 * 0,25 mm2 (8 * AWG 22)

Maximale Kabellänge:

100 m (328 ft)

Anschlussbild

G-SE-0056899.1.gif-high.gif

 

 

Pin

Signal

Bedeutung

1 bis 3

-

Reserviert

4

MOD_D1

RS485, bidirektionales Sende-/Empfangssignal

5

MOD_D0

RS485, bidirektionales Sende-/Empfangssignal, invertiert

6

-

Reserviert

7

MOD+10V_OUT

10 V Versorgung, maximal 100 mA

8

MOD_0V

Bezugspotential zu MOD+10V_OUT

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit reservierten, ungenutzten Anschlüssen oder mit Anschlüssen, die als „Not Connected“ (N.C./Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

oStellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Stecker am Gehäuse eingerastet ist.