Aufkleber mit Sicherheitshinweisen anbringen
Zum Lieferumfang des Antriebsverstärkers gehören Aufkleber mit Gefahrenhinweisen in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch. Die englische Fassung ist ab Werk auf der Frontseite angebracht. Wenn die Landessprache im Zielland der Maschine oder des Prozesses nicht Englisch ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
oWählen Sie den für das Zielland passenden Aufkleber aus.
Beachten Sie dabei die Sicherheitsvorschriften des Ziellandes.
oBringen Sie den Aufkleber gut sichtbar auf der Frontseite an.
Der Schaltschrank muss so dimensioniert sein, dass alle Geräte und Komponenten darin fest montiert und EMV-gerecht verdrahtet werden können.
Die Schaltschrankbelüftung muss ausreichen, um die angegebenen Umgebungsbedingungen für die im Schaltschrank installierten Geräte und Komponenten einzuhalten.
Installieren und betreiben Sie diese Anlage in einem Schaltschrank, der für die gedachte Umgebung eingestuft ist und mit einem Verriegelungsmechanismus (Schlüssel oder Werkzeug) versehen ist.
Beachten Sie bei der Wahl der Position des Gerätes im Schaltschrank folgende Hinweise:
oMontieren Sie das Gerät senkrecht (±10°). Dies ist für die Kühlung des Gerätes erforderlich.
oHalten Sie für die erforderliche Kühlung die Mindest-Montageabstände ein. Vermeiden Sie Wärmestaus.
oMontieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
oMontieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
oDie Gerätekühlluft darf nicht durch den erwärmten Luftstrom anderer Geräte und Komponenten zusätzlich erwärmt werden.
oDer Antriebsverstärker schaltet bei Betrieb oberhalb der thermischen Grenzen (Übertemperatur) ab.
Die Anschlusskabel des Gerätes werden nach oben und nach unten geführt. Für die Luftzirkulation und die Kabelverlegung ist die Einhaltung der Mindestabstände erforderlich.
Montageabstände und Luftzirkulation
Freiraum a |
mm (in) |
≥100 (≥3,94) |
Freiraum b |
mm (in) |
≥100 (≥3,94) |
Freiraum c |
mm (in) |
≥60 (≥2,36) |
Freiraum d |
mm (in) |
≥0 (≥0) |
Die Maße für die Befestigungsbohrungen finden Sie im Kapitel Abmessungen.
Lackierte Oberflächen können den elektrischen Widerstand erhöhen oder isolierend wirken. Bevor Sie das Gerät auf einer lackierten Montageplatte befestigen, entfernen Sie den Lack an den Montagestellen großflächig.