Anschluss der Erdungsschraube

Beschreibung

Dieses Produkt weist einen Leckstrom über 3,5 mA auf. Bei einer Unterbrechung der Schutzerdung kann das Gehäuse eine gefährliche Berührungsspannung aufweisen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

UNZUREICHENDE ERDUNG

oVerwenden Sie für die Schutzerdung einen Leiter mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm2 (AWG 6) bzw. zwei Leiter, die denselben Querschnitt wie die Spannungsversorgungs­leiter an den Netzklemmen aufweisen.

oÜberprüfen Sie die Konformität mit allen örtlichen, regionalen und landesspezifischen elektrischen Normen sowie allen anderen geltenden Vorschriften in Bezug auf die Erdung der Geräte.

oErden Sie das Antriebssystem, bevor Sie Spannung anlegen.

oBenutzen Sie keine Kabelführungsrohre als Schutzleiter, sondern einen Schutzleiter innerhalb des Rohrs.

oVerwenden Sie Kabelschirme nicht als Schutzleiter.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die zentrale Erdungsschraube des Produkts ist unten auf der Frontseite.

G-SE-0056906.1.gif-high.gif

 

 

oVerbinden Sie den Erdungsanschluss des Gerätes mit dem zentralen Erdungspunkt der Anlage.

Merkmale

Einheit

Wert

Anzugsmoment der Erdungsschraube

Nm

(lb.in)

3,5

(31)