|
Element |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typenschlüssel (Beispiel) |
L |
X |
M |
3 |
2 |
S |
D |
1 |
8 |
M |
2 |
• |
• |
• |
• |
|
Element |
Bedeutung |
|---|---|
|
1 ... 3 |
Produktfamilie LXM = Lexium |
|
4 bis 5 |
Produkttyp 32 = AC-Servoverstärker für eine Achse |
|
6 |
Feldbusschnittstelle S = Modular Drive mit Feldbus SERCOS III |
|
7 bis 9 |
Spitzenstrom U45 = 4,5 Arms U60 = 6 Arms U90 = 9 Arms D12 = 12 Arms D18 = 18 Arms D30 = 30 Arms D72 = 72 Arms |
|
10 bis 11 |
Endstufenversorgung M2 = einphasig, 115/200/240 Vac N4 = dreiphasig, 208/400/480 Vac |
|
12 bis 15 |
Kundenvariante S = Kundenvariante |
Bei Rückfragen zum Typenschlüssel wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric Ansprechpartner.
Bei einer Kundenvariante steht an der Position 12 des Typenschlüssels ein "S". Die nachfolgende Nummer definiert die jeweilige Kundenvariante. Beispiel: LXM32••••••S123
Bei Rückfragen zu Kundenvarianten wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric Ansprechpartner.