Einstellung der PTI-Schnittstelle

Verfügbarkeit

Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.04.

Art des Führungssignals

An der PTI-Schnittstelle können A/B-Signale, P/D-Signale oder CW/CCW-Signale angeschlossen werden.

oStellen Sie über den Parameter PTI_signal_type die Art des Führungssignals für die PTI-Schnittstelle ein.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

PTI_signal_type

(ConF) → (i-o-)

(ioPi)

Typ des Führungssignals für die PTI-Schnittstelle.

0 / A/B Signals / ( Ab): Signale ENC_A und ENC_B (Vierfach-Auswertung)

1 / P/D Signals / ( Pd): Signale PULSE und DIR

2 / CW/CCW Signals / (cWcc): Signale im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden nach dem nächsten Aus- und Einschalten übernommen.

-

0

0

2

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1284

IDN P-0-3005.0.2

Invertierung der Führungssignale

Die Zählrichtung der Führungssignale an der PTI-Schnittstelle kann über den Parameter InvertDirOfCount invertiert werden.

oStellen Sie über den Parameter InvertDirOfCount die Umkehr der Zählrichtung ein oder aus.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

InvertDirOfCount

Umkehrung der Zählrichtung an der PTI-Schnittstelle.

0 / Inversion Off: Umkehrung des Zählrichtung aus

1 / Inversion On: Umkehrung des Zählrichtung ein

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.

-

0

0

1

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2062

IDN P-0-3008.0.7

Positionswert einstellen

Der Positionswert an der PTI-Schnittstelle kann manuell oder über den Parameter p_PTI_act_set eingestellt werden.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Minimalwert

Werkseinstellung

Maximalwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

p_PTI_act_set

Positionswert an der PTI-Schnittstelle.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen - 4 Bytes

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.06.

Inc

-2147483648

-

2147483647

INT32

R/W

-

Modbus 2130

IDN P-0-3008.0.41