Eingang PTI (CN5)

 

Am Eingang PTI (Pulse Train In) können entweder 5 V Signale oder 24 V Signale angeschlossen werden.

Es können folgende Signale angeschlossen werden:

oA/B-Signale (ENC_A/ENC_B)

oP/D-Signale (PULSE/DIR)

oCW/CCW-Signale (CW/CCW)

 

Die Eingangsbeschaltung und die Wahl der Methode haben Einfluss auf die Eingangsfrequenz und auf die maximal zulässige Leitungslänge.

Eingangsbeschaltung

 

RS422

Push pull

Open collector

Minimale Eingangsfrequenz bei der Methode Positions-Synchronisation

Hz

0

0

0

Minimale Eingangsfrequenz bei der Methode Geschwindigkeits-Synchronisation

Hz

100

100

100

Max. Eingangsfrequenz

MHz

1

0.2

0,01

Maximale Leitungslänge

m (ft)

100 (328)

10 (32,8)

1 (3,28)

Schaltung der Signaleingänge: RS422, Push Pull und Open Collector

G-SE-0056884.1.gif-high.gif

 

 

Eingang

Pin(1)

RS422(2)

5 V

24 V

A

Pin 7

Reserviert

Reserviert

PULSE(24)

ENC_A(24)

CW(24)

 

Pin 8

Reserviert

Reserviert

DIR(24)

ENC_B(24)

CCW(24

B

Pin 1

PULSE(5)

ENC_A(5)

CW(5)

PULSE(5)

ENC_A(5)

CW(5)

Reserviert

 

Pin 4

DIR(5)

ENC_B(5)

CCW(5)

DIR(5)

ENC_B(5)

CCW(5)

Reserviert

C

Pin 2

PULSE

ENC_A

CW

PULSE

ENC_A

CW

PULSE

ENC_A

CW

 

Pin 5

DIR

ENC_B

CCW

DIR

ENC_B

CCW

DIR

ENC_B

CCW

(1) Beachten Sie die unterschiedliche Paarbildung bei Twisted Pair:

Pin 1 / Pin 2 und Pin 4 / Pin 5 für RS422 und 5V;

Pin 7 / Pin 2 und Pin 8 / Pin 5 für 24V

(2) Aufgrund der Stromaufnahme des Optokopplers in der Eingangsschaltung ist eine Parallelschaltung von einem Treiberausgang auf mehrere Geräte nicht zulässig.

Funktion A/B-Signale

Am Eingang PTI können externe A/B-Signale gezählt werden.

Signal

Wert

Funktion

Signal A vor Signal B

0 -> 1

Zählung in positive Richtung

Signal B vor Signal A

0 -> 1

Zählung in negative Richtung

Zeitdiagramm mit A / B Signal, vor- und rückwärtszählend

G-SE-0056947.1.gif-high.gif

 

 

Zeiten für Puls/Richtung

Minimalwert

(1) Periodendauer A, B

1 μs

(2) Pulsdauer

0,4 μs

(3) Lead Time (A,B)

200 ns

Funktion P/D-Signale

Am Eingang PTI können externe P/D-Signale gezählt werden.

Signal

Wert

Funktion

PULSE

DIR

0 -> 1

0 / open

Zählung in positive Richtung

PULSE

DIR

0 -> 1

1

Zählung in negative Richtung

Zeitdiagramm mit Puls/Richtungssignal

G-SE-0056946.1.gif-high.gif

 

 

Zeiten für Puls/Richtung

Minimalwert

(1) Periodendauer (Puls)

1 μs

(2) Pulsdauer (Puls)

0,4 μs

(3) Lead Time (Dir-Puls)

0 μs

(4) Hold Time (Puls-Dir)

0,4 μs

Funktion CW/CCW-Signale

Am Eingang PTI können externe CW/CCW-Signale gezählt werden.

Signal

Wert

Funktion

CW

0 -> 1

Zählung in positive Richtung

CCW

0 -> 1

Zählung in negative Richtung

Zeitdiagramm mit "CW/CCW"

G-SE-0056948.1.gif-high.gif

 

 

Zeiten für Puls/Richtung

Minimalwert

(1) Periodendauer CW, CCW

1 μs

(2) Pulsdauer

0,4 μs

(3) Lead Time (CW-CCW, CCW-CW)

0 μs