Kondensator und Bremswiderstand
Der Antriebsverstärker verfügt über einen internen Kondensator und einen internen Bremswiderstand. Wenn der interne Kondensator und der interne Bremswiderstand für die Dynamik der Anwendung nicht ausreichen, müssen ein oder mehrere externe Bremswiderstände eingesetzt werden.
Die angegebenen Mindestwiderstandswerte für externe Bremswiderstände dürfen nicht unterschritten werden. Wenn über den entsprechenden Parameter ein externer Bremswiderstand aktiviert wird, wird der interne Bremswiderstand abgeschaltet.
Daten des internen Kondensators
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
Kapazität interne Kondensatoren |
μF |
390 |
780 |
1170 |
1560 |
ParameterDCbus_compat = 0 (Defaultwert) |
|||||
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 115 V +10% |
Ws |
5 |
9 |
14 |
18 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 200 V +10% |
Ws |
17 |
34 |
52 |
69 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 230 V +10% |
Ws |
11 |
22 |
33 |
44 |
ParameterDCbus_compat = 1 (Reduzierte Einschaltspannung) |
|||||
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 115 V +10% |
Ws |
24 |
48 |
73 |
97 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 200 V +10% |
Ws |
12 |
23 |
35 |
46 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 230 V +10% |
Ws |
5 |
11 |
16 |
22 |
Merkmale |
Einheit |
Wert |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
Kapazität interne Kondensatoren |
μF |
110 |
195 |
390 |
560 |
1120 |
Parameter DCbus_compat(1) |
||||||
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 208 V +10% |
Ws |
4 |
8 |
16 |
22 |
45 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 380 V +10% |
Ws |
14 |
25 |
50 |
73 |
145 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 400 V +10% |
Ws |
12 |
22 |
43 |
62 |
124 |
Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 480 V +10% |
Ws |
3 |
5 |
10 |
14 |
28 |
(1) Parameter DCbus_compat hat bei dreiphasigen Geräten keine Auswirkung |
Daten des internen Bremswiderstands
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
Widerstandswert interner Bremswiderstand |
Ω |
94 |
47 |
20 |
10 |
Dauerleistung interner Bremswiderstand PPR |
W |
10 |
20 |
40 |
60 |
Spitzenenergie ECR |
Ws |
82 |
166 |
330 |
550 |
ParameterDCbus_compat = 0 (Defaultwert) |
|||||
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 115 V |
V |
236 |
236 |
236 |
236 |
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 200 V und 230 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
ParameterDCbus_compat = 1 (Reduzierte Einschaltspannung) |
|||||
Einschaltspannung Bremswiderstand |
V |
395 |
395 |
395 |
395 |
Merkmale |
Einheit |
Wert |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
Widerstandswert interner Bremswiderstand |
Ω |
132 |
60 |
30 |
30 |
10 |
Dauerleistung interner Bremswiderstand PPR |
W |
20 |
40 |
60 |
100 |
150 |
Spitzenenergie ECR |
Ws |
200 |
400 |
600 |
1000 |
2400 |
ParameterDCbus_compat(2) |
||||||
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 208 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 380 V, 400 V und 480 V |
V |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
(1) Der angegebene maximale Bremswiderstand kann zu einer Leistungsreduzierung der Spitzenleistung des Gerätes führen. Je nach Anwendung kann auch ein höherohmiger Widerstand verwendet werden. (2) Parameter DCbus_compat hat bei dreiphasigen Geräten keine Auswirkung |
Daten des externen Bremswiderstands
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
Minimaler Widerstandswert externer Bremswiderstand |
Ω |
68 |
36 |
20 |
10 |
Maximaler Widerstandswert externer Bremswiderstand (1) |
Ω |
110 |
55 |
27 |
16 |
Maximale Dauerleistung externer Bremswiderstand |
W |
200 |
400 |
600 |
800 |
ParameterDCbus_compat = 0 (Defaultwert) |
|||||
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 115 V |
V |
236 |
236 |
236 |
236 |
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 200 V und 230 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
ParameterDCbus_compat = 1 (Reduzierte Einschaltspannung) |
|||||
Einschaltspannung Bremswiderstand |
V |
395 |
395 |
395 |
395 |
(1) Der angegebene maximale Bremswiderstand kann zu einer Leistungsreduzierung der Spitzenleistung des Gerätes führen. Je nach Anwendung kann auch ein höherohmiger Widerstand verwendet werden. |
Merkmale |
Einheit |
Wert |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
Minimaler Widerstandswert externer Bremswiderstand |
Ω |
70 |
47 |
25 |
15 |
8 |
Maximaler Widerstandswert externer Bremswiderstand (1) |
Ω |
145 |
73 |
50 |
30 |
12 |
Maximale Dauerleistung externer Bremswiderstand |
W |
200 |
500 |
800 |
1500 |
3000 |
ParameterDCbus_compat(2) |
||||||
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 208 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 380 V, 400 V und 480 V |
V |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
(1) Der angegebene maximale Bremswiderstand kann zu einer Leistungsreduzierung der Spitzenleistung des Gerätes führen. Je nach Anwendung kann auch ein höherohmiger Widerstand verwendet werden. (2) Parameter DCbus_compat hat bei dreiphasigen Geräten keine Auswirkung |
Daten der externen Bremswiderstände (Zubehör)
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW3A7601Rxx |
VW3A7602Rxx |
VW3A7603Rxx |
VW3A7604Rxx |
VW3A7605Rxx |
VW3A7606Rxx |
VW3A7607Rxx |
VW3A7608Rxx |
||
Widerstand |
Ω |
10 |
27 |
27 |
27 |
72 |
72 |
72 |
100 |
Dauerleistung |
W |
400 |
100 |
200 |
400 |
100 |
200 |
400 |
100 |
Maximale Einschaltdauer bei 115 V |
s |
3 |
1,8 |
4.2 |
10,8 |
6,36 |
16,8 |
42 |
10,8 |
Spitzenleistung bei 115 V |
kW |
5,6 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0,6 |
Maximale Spitzenenergie bei 115 V |
kWs |
16,7 |
3,7 |
8,7 |
22,3 |
4,9 |
13 |
32,5 |
6 |
Maximale Einschaltdauer bei 230 V |
s |
0,72 |
0,55 |
1,08 |
2,64 |
1,44 |
3,72 |
9.6 |
2.4 |
Spitzenleistung bei 230 V |
kW |
18.5 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
1,8 |
Maximale Spitzenenergie bei 230 V |
kWs |
13,3 |
3,8 |
7,4 |
18.1 |
3,7 |
9.6 |
24,7 |
4,4 |
Maximale Einschaltdauer bei 400 V and 480 V |
s |
0,12 |
0,084 |
0,216 |
0,504 |
0,3 |
0,78 |
1,92 |
0,48 |
Spitzenleistung bei 400 V und 480 V |
kW |
60,8 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
6,1 |
Maximale Spitzenenergie bei 400 V und 480 V |
kWs |
7,3 |
1,9 |
4,9 |
11,4 |
2,5 |
6,6 |
16,2 |
2,9 |
Schutzgrad |
|
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
UL-Zulassung (FileNr.) |
|
– |
E233422 |
E233422 |
– |
E233422 |
E233422 |
- |
E233422 |
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|
---|---|---|---|
VW3A7733 |
VW3A7734 |
||
Widerstand |
Ω |
16 |
10 |
Dauerleistung |
W |
960 |
960 |
Maximale Einschaltdauer bei 115 V |
s |
20 |
10 |
Spitzenleistung bei 115 V |
kW |
3,5 |
5,6 |
Maximale Spitzenenergie bei 115 V |
kWs |
70 |
59 |
Maximale Einschaltdauer bei 230 V |
s |
3,8 |
1.98 |
Spitzenleistung bei 230 V |
kW |
11.6 |
18.5 |
Maximale Spitzenenergie bei 230 V |
kWs |
44 |
36,5 |
Maximale Einschaltdauer bei 400 V and 480 V |
s |
0,7 |
0.37 |
Spitzenleistung bei 400 V und 480 V |
kW |
38 |
60,8 |
Maximale Spitzenenergie bei 400 V und 480 V |
kWs |
26,6 |
22,5 |
Schutzgrad |
|
IP20 |
IP20 |
UL-Zulassung (FileNr.) |
|
E226619 |
E226619 |