Elektromagnetische Störaussendung

Überblick

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte erfüllen die EMV-Anforderungen nach der Norm IEC 61800-3, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN VON SIGNALEN UND GERÄTEN

Stellen Sie die ordnungsmäße Ausführung der EMV-Maßnahmen entsprechend der Norm IEC 61800-3 sicher, um ein unbeabsichtigtes Verhalten des Gerätes zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Diese Gerätetypen sind nicht für eine Verwendung in öffentlichen Niederspannungsnetzen vorgesehen, die Privathaushalte mit Spannung versorgen. Bei einem Einsatz in einem derartigen Netz muss mit Funkfrequenzstörungen gerechnet werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

FUNKSTÖRUNGEN

Betreiben Sie dieses Gerät nicht in einer ersten Umgebung entsprechend IEC 61800-3.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

EMV-Kategorien

Die folgenden Kategorien für Störaussendung nach der Norm IEC 61800-3 werden erreicht, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten werden.

Art der Störaussendung

Kategorie

LXM32••••M2

Kategorie

LXM32••••N4

Leitungsgebundene Emission

Motorkabellänge ≤10 m (≤32,81 ft)

Motorkabellänge 10 ... ≤20 m (32,81 ... ≤65,62 ft)

 

Kategorie C2

Kategorie C3

 

Kategorie C3

Kategorie C3

Strahlungsvermittelte Emission

Motorkabellänge ≤20 m (65,62 ft)

 

Kategorie C3

 

Kategorie C3

EMV-Kategorien mit externem Netzfilter

Die folgenden Kategorien für Störaussendung nach der Norm IEC 61800-3 werden erreicht, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten und die als Zubehör angebotenen externen Netzfilter verwendet werden.

Art der Störaussendung

Kategorie

LXM32••••M2

Kategorie

LXM32••••N4

Leitungsgebundene Emission

Motorkabellänge ≤20 m (65,62 ft)

Motorkabellänge >20 ... ≤50 m (>65,62 ... ≤164,00 ft)

Motorkabellänge >50 ... ≤100 m (>164,00 ... ≤328,01 ft

 

Kategorie C1

Kategorie C2

Kategorie C3

 

Kategorie C1

Kategorie C2

Kategorie C3

Strahlungsvermittelte Emission

Motorkabellänge ≤100 m (328,01 ft)

 

Kategorie C3

 

Kategorie C3

Zuordnung externe Netzfilter

Einphasige Antriebsverstärker

Referenz Netzfilter

LXM32•U45M2 (230 V, 1,5 A)

VW3A4420 (9 A)

LXM32•U90M2 (230 V, 3 A)

VW3A4420 (9 A)

LXM32•D18M2 (230 V, 6 A)

VW3A4421 (16 A)

LXM32•D30M2 (230 V, 10 A)

VW3A4421 (16 A)

Dreiphasige Antriebsverstärker

Referenz Netzfilter

LXM32•U60N4 (480 V, 1,5 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D12N4 (480 V, 3 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D18N4 (480 V, 6 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D30N4 (480 V, 10 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D72N4 (480 V, 24 A)

VW3A4423 (25 A)

Mehrere Geräte können an ein gemeinsames externes Netzfilter angeschlossen werden.

Voraussetzungen:

oEinphasige Geräte dürfen nur mit einphasigen Netzfiltern verbunden werden und dreiphasige Geräte nur mit dreiphasigen Netzfiltern.

oDie Gesamtstromaufnahme der angeschlossenen Geräte muss kleiner oder gleich dem zulässigen Nennstrom des Netzfilters sein.