Bedingungen für UL 508C und CSA
Wenn das Produkt entsprechend UL 508C oder CSA eingesetzt wird, müssen zusätzlich die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
|
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|---|---|---|
|
Umgebungstemperatur |
°C (°F) |
0 bis 50 (32 bis 122) |
Verwenden Sie Schmelzsicherungen gemäß UL 248.
|
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32••••M2 |
LXM32••••N4 |
||
|
Maximale Bemessungsleistung der vorzuschaltenden Sicherung |
A |
25 |
30 |
|
Sicherungsklasse |
|
CC oder J |
CC oder J |
|
Bemessungskurzschlussstrom (SCCR) |
kA |
12 |
12 |
|
Merkmale |
Einheit |
Wert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2, LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2, LXM32•D30M2 |
LXM32•U60N4, LXM32•D12N4, LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4, LXM32•D72N4 |
|||
|
Katalogbestellnummer Typ E Kombination Motorsteuerung |
|
GV2P14 oder GV3P25 |
GV3P25 |
GV2P14 oder GV3P25 |
GV2P22 |
GV2P22 |
|
Bemessungskurzschlussstrom (SCCR) |
kA |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
Verwenden Sie mindestens Kupferleiter mit 75 °C (167 °F).
400/480 V dreiphasige Geräte dürfen maximal an 480Y/277Vac Netzen betrieben werden.
Verwendung nur in der Überspannungskategorie III oder wenn die maximal zulässige Bemessungsstoßspannung (Spitzenspannung) höchstens 4.000 Volt beträgt.
This equipment provides Solid State Motor Overload Protection at 200 % of maximum FLA (Full Load Ampacity).