Umweltbedingungen

Bedingungen für den Betrieb

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs ist abhängig von den Abständen zwischen den Geräten sowie der Leistungsaufnahme. Beachten Sie die entsprechenden Vorschriften im Kapitel Installation.

Merkmale

Einheit

Wert

Umgebungstemperatur (nicht betauend, keine Vereisung)

°C

(°F)

0 bis 50

(32 bis 122)

Im Betrieb ist die relative Luftfeuchtigkeit wie folgt zugelassen:

Merkmale

Einheit

Wert

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

%

5 bis 95

Die Aufstellungshöhe ist definiert als Höhe über Normalnull.

Merkmale

Einheit

Wert

Höhe über dem mittleren Meeresspiegel ohne Leistungsreduzierung.

m

(ft)

<1000

(<3281)

Höhe über dem mittleren Meeresspiegel bei Einhaltung aller folgenden Bedingungen:

oMaximale Umgebungstemperatur 45 °C (113 °F)

oReduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft) über 1000 m (3281 ft)

m

(ft)

1000 bis 2000

(3281 bis 6562)

Höhe über dem mittleren Meeresspiegel bei Einhaltung aller folgenden Bedingungen:

oMaximale Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)

oReduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft) über 1000 m (3281 ft)

oÜberspannungen des versorgenden Netzes begrenzt auf Überspannungskategorie II entsprechend IEC 60664-1

oKein IT-System

m

(ft)

2000 bis 3000

(6562 bis 9843)

Bedingungen für Transport und Lagerung

Die Umgebung während Transport und Lagerung muss trocken und staubfrei sein.

Merkmale

Einheit

Wert

Temperatur

°C

(°F)

-25 bis 70

(-13 ... 158)

Bei Transport und Lagerung ist die relative Luftfeuchtigkeit wie folgt zugelassen:

Merkmale

Einheit

Wert

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

%

<95

Montageort

Für den Betrieb muss das Gerät in einem geschlossenen Schaltschrank montiert sein. Das Gerät darf nur mit festem Anschluss betrieben werden.

Verschmutzungsgrad und Schutzart

Eigenschaft

Wert

Verschmutzungsgrad

2

Schutzgrad

IP20

Schwingen und Schocken

Eigenschaft

Wert

Schwingen, sinusförmig

geprüft nach IEC 60068-2-6

3,5 mm (von 2 ... 8,4 Hz)

10 m/s2 (von 8,4 ... 200 Hz)

Schocken, halbsinusförmig

geprüft nach IEC 60068-2-27

150 m/s2 (während 11 ms)