Die 24-VDC-Steuerungsversorgung muss den Vorgaben der IEC 61131-2 entsprechen (PELV Standardnetzteil):
Merkmale |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Eingangsspannung |
Vdc |
24 (-15/+20 %)(1) |
Stromaufnahme (ohne Belastung) |
A |
≤1(2) |
Restwelligkeit (Ripple) |
% |
<5 |
Einschaltstrom |
|
Ladestrom für Kondensator 1,8 mF |
(1) Bei Anschluss von Motoren ohne Haltebremse, bei Motoren mit Haltebremse, siehe folgendes Diagramm (2) Stromaufnahme: Haltebremse nicht berücksichtigt. |
24-VDC-Steuerungsversorgung bei Motor mit Haltebremse
Wenn ein Motor mit Haltebremse angeschlossen wird, muss die 24-VDC-Steuerungsversorgung entsprechend dem angeschlossenen Motortyp, der Motorkabellänge und dem Querschnitt der Adern für die Haltebremse angepasst werden. Das folgende Diagramm gilt für die als Zubehör erhältlichen Motorkabel, siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile. Entnehmen Sie aus dem Diagramm die Spannung, die als Steuerungsversorgung zum Öffnen der Haltebremse an CN2 anliegen muss. Die Spannungstoleranz beträgt ±5 %.
24-VDC-Steuerungsversorgung bei Motor mit Haltebremse: Spannung ist abhängig von Motortyp, Motorkabellänge und Leiterquerschnitt.
1 Maximale Spannung der 24-VDC-Steuerungsversorgung