ST_VisuDiagTableOutputs

Übersicht

Typ

Struktur

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Übernommen aus

-

Beschreibung

Die Struktur ST_VisuDiagTableOutputs enthält die in der Visualisierung DiagTable anzuzeigenden Informationen.

Strukturelemente

Name

Datentyp

Beschreibung

astDiagtable

ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumOfDiagEntriesVisuDiagTable - 1] OF ST_VisuDiagMessage

Datentabelle mit den in der Visualisierung DiagTable anzuzeigenden Diagnosemeldungen.

xDisplayIdAsHex

BOOL

Wenn TRUE, wird die Kennung im Hexadezimalformat angezeigt.

xScrollUpDisabled

BOOL

Wenn TRUE, werden die Schaltflächen zum Hochrollen deaktiviert.

xScrollDownDisabled

BOOL

Wenn TRUE, werden die Schaltflächen zum Abrollen deaktiviert.

xDiagTableIsFull

BOOL

Gibt an, dass die GVL.G_astDiagTable voll ist. Beim Hinzufügen einer neuen Meldung wird die älteste Meldung entfernt.

uiNumOfDiagEntriesTotal

UINT

Gibt die Anzahl der Diagnosemeldungen in der Datentabelle GVL.G_astDiagTable an.

uiNumOfDiagEntriesFiltered

UINT

Gibt die Anzahl der Diagnosemeldungen in der Datentabelle GVL.G_astDiagTable in Übereinstimmung mit den ausgewählten Filteroptionen an.

Verwendet von

oFB_VisuDiagTableControl

oDiagTable