Meldung MS1453: Keine fortlaufende Position: Y-Ende von Segment #{0} != Y-Anfang von Segment #{1}
Meldungs-ID |
Meldungsbeschreibung |
Meldungstyp |
---|---|---|
MS1453 |
Keine fortlaufende Position: Y-Ende von Segment #{0} != Y-Anfang von Segment #{1} |
Fehler |
Der Wert, den Sie im Diagramm Motion für den Y-Parameter des Nocken- oder Lastsegmentendpunktes definiert haben, ist größer als der Y-Parameter des darauffolgenden Nocken- oder Lastsegmentanfangspunktes.
Es können keine Berechnungen durchgeführt werden.
Prüfen Sie die Y-Parameterwerte für die nachfolgenden Nocken- oder Lastsegmente. Vergewissern Sie sich, dass der Y-Parameter des vorangegangenen Segmentendpunktes mit dem Y-Parameter des nachfolgenden Segmentanfangspunktes identisch ist.