Definition der in Verbindung mit Beschleunigung, Geschwindigkeit und Drehmoment verwendeten Begriffe
Motion Sizer berechnet die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und das Drehmoment für verschiedene Positionen in der Mechanik.
Für Beschleunigung und Geschwindigkeit gelten folgende Regeln:
oDie Werte für Beschleunigung und Geschwindigkeit sind stets positiv, die Bewegungsrichtigung wird nicht angegeben.
oBeschleunigung und Geschwindigkeit werden auf die Last in Rotationsrichtung (z. B. Drehtisch) oder Linearrichtung (z. B. Förderband) angewendet. Dies wird durch den in der Mechanik ausgewählten Lastfall vorgegeben.
oDa die Welle einer Maschine eine Rotationsbewegung vollzieht, wird auf die Welle eine Winkelbeschleunigung und Winkelgeschwindigkeit angewendet.
Wenn Sie besondere Umgebungsbedingungen definieren, wird ein Derating angewendet: Die Werte, die die Eigenschaften eines Geräts angeben, beispielsweise Max. Motorgeschwindigkeit, werden in diesem Fall automatisch um den Derating-Faktor reduziert.
Wenn Sie eine Reserve angeben, wirkt sich diese nur auf die im Dialogfeld Geräteauswahl angezeigten Ergebnisse aus. Das kann zur Folge haben, dass neue Kombinationen aus Antrieb, Motor und Getriebe im Dialogfeld Geräteauswahl gültig werden oder andere ihre Gültigkeit verlieren, je nach der definierten Reserve. Die Anwendung und die Geräteeigenschaften werden jedoch nicht geändert.
Begriff |
Bedeutung |
---|---|
Spitzenbeschleunigung |
Die höchste Beschleunigung, die während des Anwendungszyklus auftritt. Dieser Wert dient ausschließlich der Information und wird von Motion Sizer mit keinem anderen Wert verglichen. |
Max. Geschwindigkeit |
o(Von der Anwendung benötigte) Max. Geschwindigkeit: Die höchste Geschwindigkeit, die während des Anwendungszyklus auftritt. oMax. Geschwindigkeit Getriebe: Eigenschaft des Getriebes. oMax. Motorgeschwindigkeit: Eigenschaft des Motors1. |
Effektive Drehzahl |
oVon der Anwendung benötigte effektive Drehzahl: Die effektive Drehzahl während des Anwendungszyklus. Es handelt sich hierbei um den Effektivwert (quadratischer Mittelwert) der Geschwindigkeit im Verlauf der Zeit. oDie effektive Drehzahl des Getriebes: Eigenschaft des Getriebes. oDie effektive Motorgeschwindigkeit: Eigenschaft des Motors1. |
Spitzendrehmoment |
o(Von der Anwendung benötigtes) Max. Drehmoment: Das höchste Drehmoment, das während des Anwendungszyklus (bei beliebiger Geschwindigkeit) auftritt. oMax. Drehmoment Getriebe: Eigenschaft (Konstantwert) des Getriebes. oMax. Motordrehmoment: Eigenschaft des Motors1. Dieser Wert wird als Funktion der Geschwindigkeit definiert, wie im Diagramm Drehmoment nach Geschwindigkeit gezeigt. Zu jedem Zeitpunkt während des Anwendungszyklus muss das Dremoment der Anwendung ≤ dem maximalen Drehmoment bei der Geschwindigkeit der Anwendung zum betreffenden Zeitpunkt sein. oEinen Sonderfall bildet das Schnellhalt-Drehmoment Getriebe (nur für das Getriebe, nicht für den Motor vorhanden): Es handelt sich hierbei um das maximal zulässige Drehmoment, z. B. für einen Nothalt. Motion Sizer vergleicht diesen Wert mit dem maximalen Drehmoment des Motors. Dabei wird geprüft, ob der Motor mit einem bestimmten Drehmoment einen Bremsvorgang durchführen kann. HINWEIS: Dies ist nur ein berechneter Wert. Sie müssen sämtliche Aspekte aller möglichen Nothalt-Szenarien für Ihre Maschine berücksichtigen. |
Effektives Drehmoment |
oVon der Anwendung benötigtes effektives Drehmoment: Das effektive Drehmoment während des Anwendungszyklus. Es handelt sich hierbei um den Effektivwert (quadratischer Mittelwert) der Geschwindigkeit im Verlauf der Zeit. oDie effektive Drehmoment des Getriebes: Eigenschaft des Getriebes (Konstantwert). oDas effektive Drehmoment des Motors: Die Eigenschaft des Motors1. Dieser Wert wird als Funktion der Geschwindigkeit definiert, wie im Diagramm Drehmoment nach Geschwindigkeit gezeigt. Wenn nur ein einzelner Wert verfügbar ist, wird der Typ der Geschwindigkeit im Parameternamen ausgewiesen: oDas effektive Nenndrehmoment bei Nenngeschwindigkeit: Das effektive Drehmoment bei Nenngeschwindigkeit des Motors. Dieser Wert dient ausschließlich der Information. oEffektives Drehmoment bei effektiver Geschwindigkeit: Das effektive Drehmoment bei effektiver Geschwindigkeit des Anwendungszyklus (entspricht der von der Anwendung benötigten effektiven Geschwindigkeit, siehe Beschreibung oben). Das (von der Anwendung benötigte) Nenndrehmoment wird mit diesem Wert verglichen. |
1 Wenn in dieser Tabelle auf eine Eigenschaft des Motors verwiesen wird, bezieht sich der betreffende Wert im Grunde auf die ausgewählte Kombination aus Motor, Antrieb, Spannungsversorgung und PWM-Frequenz (gemäß der Auswahl im Editor Achse). Hier wird von Motor gesprochen, um eine eindeutige Abgrenzung zu den Eigenschaften des Getriebes zu schaffen. |