Definition der Begriffe in Verbindung mit Trägheit

Überblick

Motion Sizer berechnet die Trägheitsmomente für verschiedene Wellenpositionen in der Mechanik.0

Definitionen

Begriff

Bedeutung

Lastträgheit

Das Gesamtträgheitsmoment, das näher bei der Last als bei dem gegebenen Punkt auf der Welle vorzufinden ist (Summe der Trägheitsmomente von der Mechanik und den Geräteeigenschaften).

Motorträgheit

Das Gesamtträgheitsmoment, das näher beim Motor als bei dem gegebenen Punkt auf der Welle vorzufinden ist (Summe der Trägheitsmomente von der Mechanik und den Geräteeigenschaften).

Trägheitsverhältnis

Das Verhältnis zwischen Last- und Motorträgheit (Lastträgheit geteilt durch Motorträgheit).