EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen

 

Übersicht

Jede Funktion kann in den folgenden Sprachen dargestellt werden.

oAWL: Anweisungsliste

oST: Strukturierter Text

oKOP: Kontaktplan

oFBD: Funktionsbausteindiagramm

oCFC: Continuous Function Chart

Dieses Kapitel enthält Darstellungen von Funktionen und Funktionsbausteinen und erläutert deren Verwendung in den Sprachen AWL und ST.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

oUnterschiede zwischen einer Funktion und einem Funktionsbaustein

oVerwenden einer Funktion oder eines Funktionsbausteins in der Sprache AWL

oVerwenden einer Funktion oder eines Funktionsbausteins in der Sprache ST