Problem: Elemente sind im OPC-Client nicht verfügbar

Problem

Im OPC-Client (OPC-Status OPC_RUNNING) werden nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt.

Die Symboldatei ist nicht korrekt.

Ursache 1

Die Symboldatei wurde nicht generiert, als das neue Projekt in die Steuerung hochgeladen wurde. Daher verarbeitet der OPC-Server weiterhin die alte Symboldatei.

Lösung 1

Generieren Sie die Symboldatei neu, indem Sie die Logic Builder/EPAS-4-Einstellungen ändern und das Projekt in die Steuerung herunterladen. Siehe auch Konfiguration der Symboldatei.

Ursache 2

Die Projektname wurde geändert, die Datei OPCServer.ini wurde jedoch nicht angepasst. Diese Ursache ist nur im Simulationsmodus möglich.

Lösung 2

Passen Sie die Einstellungen über das OPC-Konfigurationstool an.

Ursache 3

Die Elemente wurden im Projekt geändert, aber nicht in der Symbolkonfiguration oder der Symboldatei hinzugefügt oder geändert.

Lösung 3

Überprüfen Sie die Symbolkonfiguration in Logic Builder/EPAS-4. Geänderte Variablennamen werden nicht automatisch gelöscht. Sie müssen sie manuell entfernen und neu einfügen.

Ursache 4

Neue oder geänderte Elemente werden nicht angezeigt, obwohl die Symbolkonfigu­ration/Symboldatei korrekt übertragen wurde.

Der OPC-Server wird als Dienst ausgeführt.

Lösung 4

Schritt

Aktion

1

Schließen Sie den OPC-Client und den Dienst für den OPC-Client.

2

Starten Sie den Dienst neu.

3

Starten Sie den Client neu.

Ursache 5

Eine oder mehrere Steuerungen wurden in einem Vorgang mit mehreren Steuerungen deaktiviert.

Lösung 5

Überprüfen Sie die Konfiguration des OPC-Servers und aktivieren Sie die Steuerungen.

Ursache 6

Das Projekt in der Steuerung wurde nicht mit Logic Builder über den/die vom OPC-Server verwendete(n) Gateway-Server/Gateway-Verwaltungskonsole heruntergeladen. Daher verarbeitet der OPC-Server weiterhin die alte Symboldatei.

Lösung 6

Für EPAS-4/Logic Builder sind zwei Lösungen verfügbar:

oLaden Sie das Projekt mit Logic Builder über den Gateway-Server/dieGateway-Verwaltungs­konsole des OPC-Servers in die Steuerung herunter.

oKopieren Sie die Symboldatei vom EPAS-4/Logic Builder-Computer und fügen Sie sie auf dem Computer ein, auf dem der Gateway-Server/die Gateway-Verwaltungskonsole des OPC-Servers ausgeführt wird.