FC_CalcPurePositioningDistance
FC_CalcPurePositioningDistance - Allgemeine Informationen
|
Typ |
Funktion |
|
Verfügbar ab: |
V1.5.3.0 |
Berechnung des Positionierungswegs und der 3 Zeiträume einer Bewegung mit maximal 3 Phasen, die mit der Istgeschwindigkeit und -beschleunigung beginnt und mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit und Beschleunigung endet, auf der Grundlage eines maximalen Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Ruckwerts während der Übergangsphase.
Die Funktion FC_CalcPurePositioningDistance berechnet das Positionsinkrement, wenn die Bewegung von v0, a0 zu v1,a1 wechseln muss.
Normalerweise erfolgt diese Änderung über drei Phasen.
In der ersten Phase wird die anfängliche Beschleunigung entweder in i_lrAcc oder i_lrDec geändert.
In der zweiten Phase findet die Bewegung auf eine konstante Beschleunigung Anwendung.
Und in der dritten Phase wird die Beschleunigung in den erforderlichen Endwert geändert.
Wenn das benötigte Geschwindigkeitsinkrement zu klein ist, wird entweder i_lrAcc oder i_lrDec nicht erreicht und damit verschwindet die zweite Phase.
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
Bereich |
Standardwert |
|---|---|---|---|---|
|
i_lrV0 |
LREAL |
Anfangsgeschwindigkeit in Einheiten/s |
-1,8x10308...1,8x10308 |
- |
|
i_lrA0 |
LREAL |
Anfangsbeschleunigung in Einheiten/s2 |
-1,8x10308...1,8x10308 |
- |
|
i_lrV1 |
LREAL |
Endgeschwindigkeit in Einheiten/s |
-1,8x10308...1,8x10308 |
- |
|
i_lrA1 |
LREAL |
Endverzögerung in Einheiten/s2 |
-1,8x10308...1,8x10308 |
- |
|
i_lrAcc |
LREAL |
Maximaler absoluter Beschleunigungswert in Einheiten/s2, wenn die Bewegungsänderung mit positiver Beschleunigung zu erfolgen hat. |
+1x10-12...1,8x10308 |
- |
|
i_lrDec |
LREAL |
Maximaler absoluter Beschleunigungswert in Einheiten/s2, wenn die Bewegungsänderung mit negativer Beschleunigung zu erfolgen hat. |
+1x10-12...1,8x10308 |
- |
|
i_lrJerk |
LREAL |
Absolutwert des Rucks in Einheiten/s3 |
+1x10-12...1,8x10308 |
- |
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Bereich |
Standardwert |
|---|---|---|---|---|
|
q_lrT1 |
LREAL |
Zeit der anfänglichen Beschleunigungsänderung |
0...1,8x10308 |
- |
|
q_lrT2 |
LREAL |
Zeit der konstanten Beschleunigung |
0...1,8x10308 |
- |
|
q_lrT3 |
LREAL |
Zeit der letzten Beschleunigungsänderung |
0...1,8x10308 |
- |
|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Alle Werte außer ET_Diag.Ok entsprechen einer Diagnosemeldung. |
- |
- |
|
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
- |
- |
|
|
q_etAccChar |
Eigenschaft der Beschleunigungsphasen |
- |
- |
|
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|
|
LREAL |
Positionsinkrement für die Übergangsbewegung |
|
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Ok |
0 |
OK |
|
|
InputParameterInvalid |
12 |
Acc ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
|
InputParameterInvalid |
13 |
Dec ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
|
InputParameterInvalid |
14 |
Jerk ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
Enumerationsname: |
AccRange |
|
Enumerationswert: |
12 |
|
Beschreibung: |
Acc ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
- |
Der Eingang für die Beschleunigungsschwelle ist nicht positiv. |
Wenden Sie einen positiven Wert auf den Eingang i_lrAcc an. |
|
Enumerationsname: |
DecRange |
|
Enumerationswert: |
13 |
|
Beschreibung: |
Dec ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
- |
Der Eingang für die Verzögerungsschwelle ist nicht positiv. |
Wenden Sie einen positiven Wert auf den Eingang i_lrDec an. |
|
Enumerationsname: |
JerkRange |
|
Enumerationswert: |
14 |
|
Beschreibung: |
Jerk ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
- |
Der Eingang für die Ruckschwelle ist nicht positiv. |
Wenden Sie einen positiven Wert auf den Eingang i_lrJerk an. |
|
Enumerationsname: |
Ok |
|
Enumerationswert: |
0 |
|
Beschreibung: |
OK |
Die Berechnung wurde erfolgreich abgeschlossen.