FC_DistanceBoxAndSphere - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung des Abstands zwischen einem Quader und einer Kugel.
Berechnet den Abstand zwischen dem Quader i_stBox und der Kugel i_stSphere.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_lrDistance |
LREAL |
Berechneter Abstand zwischen i_stBox und i_stSphere. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
InputParameterInvalid |
34 |
Die Definition von Box ist nicht korrekt. |
|
InputParameterInvalid |
22 |
Der Radus der Kugel ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Enumerationsname: |
DefinitionBox |
Enumerationswert: |
34 |
Beschreibung: |
Die Definition von Box ist nicht korrekt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stBox.stSpanPoint1 und i_stBox.stBasePoint wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Der Abstand zwischen i_stBox.stSpanPoint1 und i_stBox.stBasePoint muss mindestens Gc_lrZeroTolerance betragen. |
- |
Am Eingang i_stBox.stSpanPoint2 und i_stBox.stBasePoint wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Der Abstand zwischen i_stBox.stSpanPoint2 und i_stBox.stBasePoint muss mindestens Gc_lrZeroTolerance betragen. |
- |
Am Eingang i_stBox.stSpanPoint3 und i_stBox.stBasePoint wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Der Abstand zwischen i_stBox.stSpanPoint3 und i_stBox.stBasePoint muss mindestens Gc_lrZeroTolerance betragen. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Abstand wurde erfolgreich berechnet.
Enumerationsname: |
RadiusRangeSphere |
Enumerationswert: |
22 |
Beschreibung: |
Der Radus der Kugel ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stSphere.lrRadius wurde eine Zahl <= 0 angelegt. |
Der Radius der Kugel muss größer als 0 sein. |