FC_DistanceCylinderAndSphere - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung des Abstands zwischen einem Zylinder und einer Kugel.
Berechnet den Abstand zwischen dem Zylinder i_stCylinder und der Kugel i_stSphere.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stCylinder |
Zylinder |
|
i_stSphere |
Kugel |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_lrDistance |
LREAL |
Berechneter den Abstand zwischen i_stCylinder und i_stSphere. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
InputParameterInvalid |
42 |
Die Definition von Cylinder ist nicht korrekt. |
|
InputParameterInvalid |
22 |
Der Radus der Kugel ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Enumerationsname: |
DefinitionCylinder |
Enumerationswert: |
42 |
Beschreibung: |
Die Definition von Cylinder ist nicht korrekt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stCylinder.lrRadius wurde ein Wert <= 0 übergeben. |
Der Radius des Zylinders muss größer als null sein. |
- |
Am Eingang i_stCylinder.stAxisStart und i_stCylinder.stAxisEnd wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Der Abstand zwischen i_stCylinder.stAxisStart und i_stCylinder.stAxisEnd muss mindestens Gc_lrZeroTolerance betragen. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Abstand wurde erfolgreich berechnet.
Enumerationsname: |
RadiusRangeSphere |
Enumerationswert: |
22 |
Beschreibung: |
Der Radus der Kugel ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stSphere.lrRadius wurde eine Zahl <= 0 angelegt. |
Der Radius der Kugel muss größer als 0 sein. |